{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
尊敬的客户,
很抱歉,該技術資料没有所請求語言的版本。如果您有更多問題,可以用電子郵件與我們聯絡。
祝商祺,
您的 ifm 團隊
軟體/編程 | |
---|---|
語言 | Deutsch; Englisch |
數據載體 | CD-ROM |
設備連接數量 | 1000 |
許可證類型 | 單個的用户許可證 |
注意許可證 | OPC服務器軟體經由許可證管理器在線注册後獲得許可。; 許可證啟用的詳細説明可在OPC服務器軟體的許可證管理器中找到。; 在 "Service / Download"下載區域免費提供演示版本。 |
支持的技術規格 | OPC data access (OPC DA) |
系統條件 | |
CPU類型(或更好) | Pentium III |
最小值 RAM | 2 GB |
硬盤内存最小值 | 1 GB |
網路卡 | Ethernet 10 / 100 Mbit |
網絡協議 | Ethernet TCP/IP |
操作系統 | Microsoft Windows XP; Microsoft Windows Vista; Microsoft Windows 7; Microsoft Server 2003; Microsoft Server 2008 |
機械技術數據 | |
重量 [g] | 42.6 |
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — VOS005-01 — 24.08.2012 —
![]() |