1. 主頁
  2. 產品
  3. 機器設備狀態監控系統
  4. 應用於振動監控及診斷的系統
  5. 軟體
  6. VOS003

應用於振動診斷的OPC服務器軟體

OPC SERVER SW VSE 75

VOS003

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

尊敬的客户,
很抱歉,該技術資料没有所請求語言的版本。如果您有更多問題,可以用電子郵件與我們聯絡。

祝商祺,
您的 ifm 團隊

  • 應用於振動監控系統與更高級别系統之間的通信
  • 使用標準 OPC 接口的簡單數據集成
  • 良好的振動特性值與監控參數讀寫
  • 支持 OPC 規格的數據訪問 1、2、3 和 OPC XML-DA Windows
  • 歸功於 OPC 隧道的簡單網絡配置
PDF 格式技術資料

Technische Details
軟體/編程
連接數量 75
語言 Deutsch; Englisch
數據載體 CD-ROM
設備連接數量 75
許可證類型 單個的用户許可證
注意許可證 OPC服務器軟體經由許可證管理器在線注册後獲得許可。; 許可證啟用的詳細説明可在OPC服務器軟體的許可證管理器中找到。; 在 "Service / Download"下載區域免費提供演示版本。
支持的技術規格 OPC data access (OPC DA)
系統條件
CPU類型(或更好) Pentium III
最小值 RAM 2 GB
硬盤内存最小值 1 GB
網路卡 Ethernet 10 / 100 Mbit
網絡協議 Ethernet TCP/IP
操作系統 Microsoft Windows XP; Microsoft Windows Vista; Microsoft Windows 7; Microsoft Server 2003; Microsoft Server 2008
機械技術數據
重量 [g] 43.6
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — VOS003-01 — 24.08.2012 —