1. 主頁
  2. 產品
  3. 附件
  4. 識別系統附件
  5. RFID系統13.56 MHz的ID標籤
  6. UR0006

UR0006

ID tag

ID-TAG/RECT - 1280 BIT EEPROM

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

尊敬的客户,
很抱歉,該技術資料没有所請求語言的版本。如果您有更多問題,可以用電子郵件與我們聯絡。

祝商祺,
您的 ifm 團隊

下載
Technische Details
工作條件
環境溫度 [°C] -50...80
存儲溫度 [°C] -50...250
外殼防護等級 IP 68
機械技術數據
重量 [g] 39.916
材質 高溫; PA 6.6; 環氧樹脂
注釋
注釋
RoHS適應的
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — UR0006-00 — 14.11.2017 —