- 產品
- U71005
AS-Interface閘道器ControlLogix
U71005
AS-i MASTER (A-B)
AS-Interface閘道器ControlLogix
U71005
AS-i MASTER (A-B)
- 集成 PLC 功能
- 感測器致動器級别的快速可靠數據交換
- 應用於指示所有 As-i 從站狀態的彩色顯示螢幕
- 友好簡單的配置、安裝和診斷
- 操作直觀的快速設定菜單
應用
應用 | 應用於Controllogix PLC平臺的AS-i主機 |
---|
電氣數據
工作電壓 [V] | 30 DC; (AS-i) |
---|---|
電流損耗 [mA] | 5,1 V DC: 390 mA; 24 V DC: 150 mA; AS-i 1: 70 mA; AS-i 2: 70 mA |
AS-i主機的數量 | 2 |
介面
通信接口 | RS232 |
---|
R232接口數 | 1 |
---|---|
傳輸率 | 9600...115200 Baud |
連接件型號 | RJ11 |
用途型號 | 編程 |
工作條件
環境溫度 [°C] | 0...55 |
---|---|
存儲溫度 [°C] | -25...85 |
外殼防護等級 | IP 20 |
AS-i分類
AS-i版本 | 3.0 |
---|
機械技術數據
重量 [g] | 305 |
---|
顯示器/操作件
顯示 |
|
---|
注釋
注釋 |
|
|
---|---|---|
包裝單位 | 1 件數 |