1. 主頁
  2. 產品
  3. 製程感應器
  4. 流動感應器/流量計
  5. 適應用於小劑量的流量計
  6. SQ0500

SQ0500

流動感應器

SQR18DXBFPKG/US-100

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

尊敬的客户,
很抱歉,該技術資料没有所請求語言的版本。如果您有更多問題,可以用電子郵件與我們聯絡。

祝商祺,
您的 ifm 團隊

  • 應用於低流速
  • 適應用於水和含水溶液
  • 精確測量流量、消耗和介質溫度
  • 響應時間快、反應靈敏度高
  • 清晰可見的 LED 顯示
  • ce
  • eac
  • cul
下載
Technische Details
產品特徵
輸入和輸出總數 數字輸出數量: 2; 類比輸出數量: 1
測量範圍 [ml/min] 1...200
製程連接 螺紋連接 G 1/8
應用
介質 水; 水為基本的介質
介質溫度 [°C] 0...60
抗壓强度 [bar] 10
電氣數據
工作電壓 [V] 19...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準)
電流損耗 [mA] < 110
防護等級 III
反相保護
開機延遲時間 [s] 5
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 數字輸出數量: 2; 類比輸出數量: 1
輸出
輸出數量 2
輸出信號 開關信號; 類比信號; 脈衝信號; (可配置)
電氣設計 PNP
數字輸出數量 2
輸出功能 常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值 [V] 2
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] 250; (每個輸出)
類比輸出數量 1
類比電流輸出 [mA] 4...20; (可調整量程)
負載最大值 [Ω] 500
脈衝輸出 流量計
短路保護
短路保護類型 脈衝
短路保護
過載保護
測量/設定範圍
測量範圍 [ml/min] 1...200
顯示範圍 [ml/min] 0...240
開關點, SP [ml/min] 6...200
復原點, rP [ml/min] 1...195
測量值起點, ASP [ml/min] 0...150
測量值終點, AEP [ml/min] 50...200
步距 [ml/min] 1
測量動態性 1:200
流量監控
脈衝值 0.1...2000000000 ml
設定步距 0.1...1000000 ml
脈衝長度 [s] 0,0125...2
溫度監控
測量範圍 [°C] 0...60
顯示範圍 [°C] 0...72
開關點, SP [°C] 1.8...60
復原點, rP [°C] 0.3...58.5
測量值起點 [°C] 0...45
測量值終點 [°C] 15...60
設定步距 [°C] 0.1
精度/偏差
流量監控
精確度(在測量範圍) ± (15 % MW + 2 % MEW); (這些值適應用於以下的條件:; 應用: 水; 介質溫度: 20 °C; 環境溫度: 22...28 °C; 帶已安裝好的流體整流器的產品)
重複精度 ± 3% MW
反應時間
流量監控
反應時間 [s] 0.3; (dAP = 0; 應用於上升的流量; 應用於流量)
應用於開關輸出的阻尼dAP [s] 1...5
應用於開關輸出的阻尼dAP步驟 [s] 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1...5
軟體/編程
參數設定 流量監控; 數量計; 預設容量計; 溫度監控
工作條件
環境溫度 [°C] 0...60
存儲溫度 [°C] -25...85
外殼防護等級 IP 65
認證/測試
EMC電磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 高頻傳導 10 V
抗衝擊
DIN IEC 68-2-27 30 g (11 ms)
抗震
DIN IEC 68-2-6 5 g (55...2000 Hz)
MTTF [年] 231
機械技術數據
重量 [g] 453
材質 不鏽鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; POM; FKM
材質(潮濕部件) 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 丁晴橡膠
製程連接 螺紋連接 G 1/8
顯示器/操作件
顯示
顯示單位 3 x LED, 綠色 (ml/min, ml, °C)
功能顯示 2 x LED, 黄色
開關狀態 2 x LED, 黄色
測量值 字母數字顯示, 4位數字
編程 字母數字顯示, 4位數字
注釋
注釋
MW = 測量值
MEW = Final value of the measuring range
無整流器的電壓降: 最大值5 mbar.
帶整流器的電壓降: 最大值 23 mbar。
包裝單位 1 件數
電氣連接
連接 連接器: 1 x M12
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — SQ0500-01 — 26.03.2012 —