- 產品
- RP6010
帶空心軸的增量式編碼器
RP6010
RP-1000-I24/N10
帶空心軸的增量式編碼器
RP6010
RP-1000-I24/N10
- 脈衝序列針對可靠檢測旋轉速度進行定義
- 應用於準確位置確定和線性測量
- 直接在驅動器軸上輕鬆安裝
- 適合在空間受限情况下使用的徑向電纜連接
- 較高的抗衝擊和振動能力
停產產品 - 存檔登録
產品特徵
分辨率 | 1000 分辨率 |
---|---|
軸設計 | 全通的空心軸 |
軸直徑 [mm] | 20 |
應用
功能原理 | 增量式 |
---|
電氣數據
工作電壓 [V] | 10...30 DC |
---|---|
電流損耗 [mA] | < 150 |
輸出
電氣設計 | HTL |
---|---|
每個輸出最大電流負載 [mA] | 50 |
開關頻率 [kHz] | 160 |
短路保護 | 是 |
短路保護類型 | < 60 s |
相位偏差A和B [°] | 90 |
測量/設定範圍
分辨率 | 1000 分辨率 |
---|
工作條件
環境溫度 [°C] | -30...50 | ||
---|---|---|---|
注意環境溫度 |
|
||
存儲溫度 [°C] | -30...100 | ||
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 75; (暫時: 95 %; 不允許冷凝) | ||
外殼防護等級 | IP 64 |
認證/測試
抗衝擊 |
|
||
---|---|---|---|
抗震 |
|
機械技術數據
重量 [g] | 886.8 | |
---|---|---|
材質 | 鋁 | |
機械最大值 [U/min] | 6000 | |
啟動扭矩最大值 [Nm] | 15 | |
溫度扭矩參考 [°C] | 20 | |
軸設計 | 全通的空心軸 | |
軸直徑 [mm] | 20 | |
適合軸 | H7 | |
軸材質 |
|
|
軸的安裝深度 [mm] | > 46 | |
最大的軸向軸 [mm] | 1,5; (僅應用於安裝公差和熱膨脹之間的平衡。; 不允許動態運動。) |
電氣連接
電纜: 1 m, PUR; 徑向的 |
圖表
脈衝圖
|
|
---|