1. 主頁
  2. 產品
  3. 製程感應器
  4. 壓力感應器 / 真空感應器
  5. 帶數字顯示屏PN/PE
  6. PY9964

PY9964

帶顯示螢幕的壓力感應器

PN-010-RER34-LFPKG/US/ /V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

尊敬的客户,
很抱歉,該技術資料没有所請求語言的版本。如果您有更多問題,可以用電子郵件與我們聯絡。

祝商祺,
您的 ifm 團隊

  • ce
  • eac
  • cul
下載
Technische Details
產品特徵
輸出信號 開關信號; 類比信號; (可配置)
測量範圍
-1...10 bar -14.5...145 psi -100...1000 kPa -0.1...1 MPa
製程連接 螺紋連接 G 3/4 外螺紋
應用
特殊的性能 鍍金接點
應用 應用於工業應用
介質 液體和氣體介質
介質溫度 [°C] -15...80
抗壓强度
75 bar 1087 psi 7.5 MPa
爆破壓力最小值
150 bar 2175 psi 15 MPa
真空阻抗 [mbar] -1000
壓力 相對壓力
齊平安裝
電氣數據
工作電壓 [V] 18...36 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準)
電流損耗 [mA] < 50
絶緣電阻最小值 [MΩ] 100; (500 V DC)
防護等級 III
反相保護
過壓保護 是; (< 40 V)
開機延遲時間 [s] 0.3
Watchdog集成看門狗電路
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 數字輸出數量: 1; 類比輸出數量: 1
輸出
輸出數量 2
輸出信號 開關信號; 類比信號; (可配置)
電氣設計 PNP
數字輸出數量 1
輸出功能 常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值 [V] 2
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] 250
開關頻率DC [Hz] < 170
類比輸出數量 1
類比電流輸出 [mA] 4...20
負載最大值 [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
類比電壓輸出 [V] 0...10
負載電阻最小值 [Ω] 2000
短路保護
短路保護類型 脈衝
測量/設定範圍
測量範圍
-1...10 bar -14.5...145 psi -100...1000 kPa -0.1...1 MPa
開關點, SP
-0.9...10 bar -12...145 psi -0.09...1 MPa
復原點, rP
-0.95...9.95 bar -13...144 psi -0.095...0.995 MPa
設定步距
0.05 bar 1 psi 0.005 MPa
精度/偏差
開關點精度 [終值的百分比] < ± 0,5
重複精度 [終值的百分比] < ± 0,1; (溫度波動< 10 K)
特徵曲線偏差 [終值的百分比] < ± 0,5
遲滯偏差 [終值的百分比] < ± 0,25
長時間穩定性 [終值的百分比] < ± 0,05
反應時間
可編程的延遲時間dS, dr [s] 0; 0,2...50
類比輸出響應時間最大值 [ms] 3
軟體/編程
參數設定 遲滯/視窗; 常開/常閉; ON延遲、關斷延時; 阻尼; 顯示單位; 電流/電壓輸出
工作條件
環境溫度 [°C] -15...80
存儲溫度 [°C] -40...100
外殼防護等級 IP 67
認證/測試
EMC電磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 高頻傳導 10 V
抗衝擊
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
抗震
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [年] 229.64
承壓設備指令 良好的工程實踐; 可應用於第2組流體; 根據需求流體組1的液體
機械技術數據
重量 [g] 283.5
材質 不鏽鋼(1.4301/304); 不鏽鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
材質(潮濕部件) 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); FKM
最小壓力循環 1億
製程連接 螺紋連接 G 3/4 外螺紋
顯示器/操作件
顯示
顯示單位 3 x LED, 綠色
開關狀態 LED, 黄色
功能顯示 字母數字顯示, 4位數字
測量值 字母數字顯示, 4位數字
注釋
包裝單位 1 件數
電氣連接
連接 連接器: 1 x M12; 觸頭 接點: 鍍金的
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — PY9964-00 — 13.03.2015 —