- 產品
- MK5045
應用於一體式輪廓氣缸的氣缸感測器
MK5045
MKP3000-BPKG/5M
應用於一體式輪廓氣缸的氣缸感測器
MK5045
MKP3000-BPKG/5M
停產產品 - 存檔登録
產品特徵
電氣設計 | PNP |
---|---|
輸出功能 | 常開 |
尺寸 [mm] | 37 x 30 x 27 |
電氣數據
工作電壓 [V] | 10...30 DC |
---|---|
電流損耗 [mA] | < 10 |
反相保護 | 是 |
開機延遲時間最大值 [ms] | 2 |
輸出
電氣設計 | PNP |
---|---|
輸出功能 | 常開 |
開關輸出DC電壓降最大值 [V] | 2 |
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] | 300 |
開關頻率DC [Hz] | 5000 |
短路保護 | 是 |
短路保護類型 | 脈衝 |
過載保護 | 是 |
監控範圍
磁靈敏度 [mT] | 3 |
---|---|
傳遞速度 [m/s] | < 5 |
精度/偏差
遲滯 [mm] | 1 |
---|---|
重複精度 [mm] | 0.1 |
工作條件
環境溫度 [°C] | -25...75 |
---|---|
外殼防護等級 | IP 67 |
認證/測試
EMC電磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
衝擊/振動阻尼 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
機械技術數據
感應面 | 前面 |
---|---|
氣缸型號 | 一體式輪廓氣缸 |
尺寸 [mm] | 37 x 30 x 27 |
材質 | 鋁; 塑膠 |
顯示器/操作件
顯示 |
|
---|
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|
電氣連接
連接 | 電纜: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0.25 mm² |
---|