1. 主頁
  2. 產品
  3. 位置感應器
  4. 電感式感應器
  5. IT5029

產品不再可用 - 歸檔條目

停產日期: {{"2019-03-31T00:00:00.000+01:00" | date}}

IT5029

電感式感應器

ITB2001-BROG/0,32M/OVERP

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

尊敬的客户,
很抱歉,該技術資料没有所請求語言的版本。如果您有更多問題,可以用電子郵件與我們聯絡。

祝商祺,
您的 ifm 團隊

  • 極小的外殼
  • 應用於空間受限的情况
  • 節省空間的連接技術
  • 堅固的金屬外殼,適應用於嚴苛的工業環境
  • 極高的開關頻率
  • ce
下載
Technische Details
產品特徵
電氣設計 PNP/NPN
輸出功能 常閉
感應距離 [mm] 1
外殼 圓柱形的
尺寸 [mm] Ø 6.5 / L = 35
電氣數據
工作電壓 [V] 10...36 DC
防護等級 III
反相保護
輸出
電氣設計 PNP/NPN
輸出功能 常閉
開關輸出DC電壓降最大值 [V] 2.6
最小的負載電流 [mA] 4
漏電流最大值 [mA] 0.8
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] 200
開關頻率DC [Hz] 900
短路保護
過載保護
監控範圍
感應距離 [mm] 1
實際感應距離 Sr [mm] 1 ± 10 %
工作距離 [mm] 0...0.8
精度/偏差
校正系數 鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黄銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯 [Sr的百分比] 1...15
開關點偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作條件
環境溫度 [°C] -25...80
外殼防護等級 IP 67
認證/測試
EMC電磁兼容
EN 60947-5-2
EN 55011 等級B
MTTF [年] 5569
機械技術數據
外殼 圓柱形的
安裝 齊平安裝
尺寸 [mm] Ø 6.5 / L = 35
材質 黄銅 鍍鎳的; PBT
顯示器/操作件
顯示
開關狀態 1 x LED, 黄色
附件
附件(附送)
安裝卡箍: 1
注釋
包裝單位 1 件數
電氣連接
連接 電纜: 0.32 m, PVC; 2 x 0.14 mm²
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — IT5029-00 — 13.01.2017 —