1. 主頁
  2. 產品
  3. IL4300

電感式感應器

IL4300

電感式感應器

IL4300

  • 極長感應範圍
  • 經由電位計輕鬆設定感應範圍
  • 感應器有效面積大
  • 堅固的外殼,適應用於嚴苛的工業環境
{{ifmVariantName}}



  • ce
技術詳情
產品特徵
輸出功能 常開
感應距離 [mm] 100
外殼 矩形的
尺寸 [mm] 400 x 100 x 30
電氣數據
頻率AC [Hz] 47...63
工作電壓 [V] 90...250 AC
輸出
輸出功能 常開
開關輸出AC電壓降最大值 [V] 11
最小的負載電流 [mA] 10
漏電流最大值 [mA] 5
開關輸出AC的持續電流負載 [mA] 200
開關輸出短暫的電流負載 [mA] 500
開關頻率AC [Hz] 2
監控範圍
感應距離 [mm] 100
檢測距離可設
工廠設定檢測距離 [mm] 100
實際感應距離 Sr [mm] 100 ± 10 %
精度/偏差
校正系數 鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黄銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯 [Sr的百分比] < 15
開關點偏移 [Sr的百分比] -15...15
工作條件
環境溫度 [°C] -20...70
外殼防護等級 IP 65
認證/測試
EMC電磁兼容
EN 60947-5-2
EN 55011 等級B
機械技術數據
外殼 矩形的
安裝 非齊平安裝
尺寸 [mm] 400 x 100 x 30
材質 PVC
顯示器/操作件
顯示
開關狀態 1 x LED, 黄色
注釋
包裝單位 1 件數
電氣連接
連接 電纜: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm²
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — IL4300-00 — 06.03.2003 —