- 產品
- IFC231
電感式感測器
IFC231
IFG3004-BNKG/M/5V/0,46M/PH/
電感式感測器
IFC231
IFG3004-BNKG/M/5V/0,46M/PH/
停產產品 - 存檔登録
產品特徵
電氣設計 | NPN |
---|---|
輸出功能 | 常閉 |
感應距離 [mm] | 4 |
外殼 | 圓柱形的 |
尺寸 [mm] | Ø 12 |
應用
應用 | 適應用於工具機及冷却潤滑劑應用 |
---|
電氣數據
工作電壓公差 [%] | 10 |
---|---|
工作電壓 [V] | 5 DC |
電流損耗 [mA] | < 15 |
防護等級 | II |
反相保護 | 否 |
輸出
電氣設計 | NPN |
---|---|
輸出功能 | 常閉 |
開關輸出DC電壓降最大值 [V] | 0.4 |
漏電流最大值 [mA] | 0.1 |
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] | 10 |
開關頻率DC [Hz] | 700 |
短路保護 | 是 |
短路保護類型 | 脈衝 |
過載保護 | 是 |
監控範圍
感應距離 [mm] | 4 |
---|---|
工作距離 [mm] | 0...3.25 |
精度/偏差
校正系數 | 鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黄銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 |
---|---|
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 |
工作條件
環境溫度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外殼防護等級 | IP 68; ("Coolant") |
認證/測試
EMC電磁兼容 |
|
---|
機械技術數據
外殼 | 圓柱形的 |
---|---|
安裝 | 非齊平安裝 |
尺寸 [mm] | Ø 12 |
材質 | 感應面: LCP; 外殼: 不鏽鋼; 角撑架: 不鏽鋼; LED視窗: PEI |
顯示器/操作件
顯示 |
|
---|
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|
電氣連接
連接 | 電纜: 0.46 m, PUR / PVC; 3 x 0.34 mm² |
---|