1. 主頁
  2. 產品
  3. 位置感應器
  4. 電感式感應器
  5. 適合狹小空間的感應器
  6. IE5165

產品不再可用 - 歸檔條目

停產日期: {{"2019-03-31T00:00:00.000+01:00" | date}}

IE5165

電感式感應器

IE-3001-ANOG/20m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

尊敬的客户,
很抱歉,該技術資料没有所請求語言的版本。如果您有更多問題,可以用電子郵件與我們聯絡。

祝商祺,
您的 ifm 團隊

  • 特别節省空間的設計
  • 應用於空間受限的情况
  • 節省空間的連接技術
  • 極高的開關頻率
  • 清晰明確地指示開關狀態
  • ce
下載
Technische Details
產品特徵
電氣設計 NPN
輸出功能 常開
感應距離 [mm] 1
外殼 螺紋結構
尺寸 [mm] M8 x 1 / L = 50
電氣數據
工作電壓 [V] 10...36 DC
電流損耗 [mA] 15; (24 V)
防護等級 III
反相保護
輸出
電氣設計 NPN
輸出功能 常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V] 1
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] 200
開關頻率DC [Hz] 1000
短路保護
過載保護
監控範圍
感應距離 [mm] 1
實際感應距離 Sr [mm] 1 ± 10 %
工作距離 [mm] 0...0.8
精度/偏差
校正系數 鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黄銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯 [Sr的百分比] 1...15
開關點偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作條件
環境溫度 [°C] -25...80
外殼防護等級 IP 67
認證/測試
EMC電磁兼容
EN 60947-5-2
EN 55011 等級B
MTTF [年] 2673
機械技術數據
外殼 螺紋結構
安裝 齊平安裝
尺寸 [mm] M8 x 1 / L = 50
螺紋代號 M8 x 1
材質 PBT
顯示器/操作件
顯示
開關狀態 1 x LED, 黄色
附件
附件(附送)
固定螺母: 2
注釋
包裝單位 1 件數
電氣連接
連接 電纜: 20 m, PVC; 3 x 0.14 mm²
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — IE5165-00 — 13.01.2017 —