- 產品
- ID5002
電感式感測器
ID5002
ID-3050-APOG
電感式感測器
ID5002
ID-3050-APOG
停產產品 - 存檔登録
替代產品: ID5027 產品比較: ID5002 / ID5027 請注意: 如果選擇替代產品和附件,其技術參數可能有所不同。
產品特徵
電氣設計 | PNP |
---|---|
輸出功能 | 常閉 |
感應距離 [mm] | 50 |
外殼 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 120 x 80 x 30 |
電氣數據
工作電壓 [V] | 10...30 DC |
---|---|
電流損耗 [mA] | 7; (24 V) |
反相保護 | 否 |
輸出
電氣設計 | PNP |
---|---|
輸出功能 | 常閉 |
開關輸出DC電壓降最大值 [V] | 1 |
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 |
開關頻率DC [Hz] | 30 |
短路保護 | 否 |
過載保護 | 否 |
監控範圍
感應距離 [mm] | 50 |
---|---|
檢測距離可設 | 是 |
工廠設定檢測距離 [mm] | 50 |
實際感應距離 Sr [mm] | 50 ± 10 % |
工作距離 [mm] | 0...40.5 |
精度/偏差
校正系數 | 鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黄銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 |
---|---|
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 |
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作條件
環境溫度 [°C] | -10...50 |
---|---|
外殼防護等級 | IP 65 |
認證/測試
EMC電磁兼容 |
|
---|
機械技術數據
外殼 | 矩形的 |
---|---|
安裝 | 非齊平安裝 |
尺寸 [mm] | 120 x 80 x 30 |
材質 | PPE 改良的 |
顯示器/操作件
顯示 |
|
---|
附件
供貨範圍 |
|
---|
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|
電氣連接
連接 | 電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |
---|