- 產品
- E20366
對照式光纖感測器
E20366
FE-00-A-A-R3/2,5M
對照式光纖感測器
E20366
FE-00-A-A-R3/2,5M
停產產品 - 存檔登録
替代產品: E20129 產品比較: E20366 / E20129 請注意: 如果選擇替代產品和附件,其技術參數可能有所不同。
應用
功能原理 | 對照式感測器 |
---|
監控範圍
帶光纖放大器類型的檢測距離 | OKF; OUF |
---|
光纖感測器檢測距離 [mm] | 85 |
---|
光纖感測器檢測距離 [mm] | 85 |
---|
工作條件
環境溫度 [°C] | -40...290 |
---|
機械技術數據
感應頭版本 | 角型 |
---|---|
感應頭直徑 [mm] | 3 |
感應頭長度 [mm] | 10 |
總長度 [mm] | 2500 |
最小的彎曲半徑 [mm] | 20 |
材質 | 適配器: ABS |
光纖材質 | 玻璃 |
光纖頭材質 | 鋁 |
光纖套材質 | 鋁 |
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|