- 產品
- E11268
連接電纜
E11268
VDOGF030MSS0002H03STGF040MSS
連接電纜
E11268
VDOGF030MSS0002H03STGF040MSS
停產產品 - 存檔登録
替代產品: EVC308 產品比較: E11268 / EVC308 請注意: 如果選擇替代產品和附件,其技術參數可能有所不同。
應用
特殊的性能 | 無矽樹脂; 無滷素; 鍍金接點 |
---|---|
無矽樹脂 | 是 |
電氣數據
工作電壓 [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
防護等級 | III |
當前負載總數最大值 [A] | 3 |
工作條件
環境溫度 [°C] | -25...85 |
---|---|
外殼防護等級 | IP 68 |
機械技術數據
材質 | PUR |
---|---|
成型體材料 | PUR |
滾花螺母的材料 | 黄銅, 鍍鎳的 |
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|
電氣連接 - 插頭
連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黄銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...0.7 Nm |
電氣連接
連接 | 電纜: 2 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.1 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm ) |
---|
電氣連接 - 插座
連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黄銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...0.7 Nm |