- 產品
- E11017
中央分配器
E11017
ZDO4H059MSS0005H11
中央分配器
E11017
ZDO4H059MSS0005H11
停產產品 - 存檔登録
替代產品: EBC016 產品比較: E11017 / EBC016 請注意: 如果選擇替代產品和附件,其技術參數可能有所不同。
應用
特殊的性能 | 無矽樹脂; 無滷素; 鍍金接點 |
---|---|
無矽樹脂 | 是 |
電氣數據
工作電壓 [V] | 10...30 DC |
---|---|
防護等級 | II |
每個模塊/插槽最大電流負載 [A] | 4 |
當前負載總數最大值 [A] | 12 |
輸出
電氣設計 | PNP |
---|
工作條件
環境溫度 [°C] | -15...80 |
---|---|
外殼防護等級 | IP 67 |
機械技術數據
材質 | TPU |
---|---|
成型體材料 | TPU |
中央分配器的端口數量 | 4 |
連接器型號 | M12 |
顯示器/操作件
顯示 |
|
---|
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|
電氣連接
電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 9.3 mm; 8 x 0.5 mm² (63 x Ø 0.1 mm ) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm ) |
電氣連接 - 插槽
連接 | 連接器: 4 x M12; 編碼: A; 成型體: TPU; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm |
---|