- 產品
- E10746
帶插座連接電纜
E10746
ADOAH042VAS0010F03
帶插座連接電纜
E10746
ADOAH042VAS0010F03
停產產品 - 存檔登録
電氣數據
工作電壓 [V] | 10...30 DC |
---|
輸出
電氣設計 | PNP |
---|
工作條件
環境溫度 [°C] | -25...90 |
---|---|
外殼防護等級 | IP 67 |
機械技術數據
尺寸 [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
材質 | TPU 透明的 |
成型體材料 | TPU, 透明的 |
滾花螺母的材料 | 黄銅, 防黏性的 |
顯示器/操作件
顯示 |
|
---|
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|
電氣連接
電纜: 10 m, PVC, 橘黄色, Ø 5 mm; 照射的; 3 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm ) |
電氣連接 - 插座
連接 | 連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU, 透明的; 鎖定: 黄銅, 防黏性的 |
---|