You probably do not come from: Hong Kong.  If necessary, change to: United States
  1. 主頁
  2. 產品
  3. 識别系統
  4. RFID UHF
  5. 帶現場總線接口的評估系統
  6. DTE835

RFID估算單位

DTE835

DTEUHFE_ABRWETUSTN04

RFID估算單位

DTE835

DTEUHFE_ABRWETUSTN04

{{ifmVariantName}}



技術詳情
應用
無線電核準 印度
電氣數據
工作電壓 [V] 24 DC
電流損耗 [mA] 700
工作頻率 [MHz] 865...867
無線接線 4; (TNC天線介面)
RFID標準 EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
發射器功率ERP [mW] 2000; (過程參數化: 1 dB 50mW ... 2W)
阻抗 [Ω] 50
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 數字輸入數: 4; 數字輸出數量: 4
輸入
數字輸入數 4
輸出
數字輸出數量 4
每個輸出最大電流負載 [mA] 500; (max.)
監控範圍
RSSI閾點 可經由軟體調節
介面
通信接口 Ethernet
Ethernet - EtherNet/IP
協議 EtherNet/IP
用途型號 數據傳遞
Ethernet - TCP/IP
協議 TCP/IP
用途型號 參數設定
工作條件
環境溫度 [°C] -20...55
存儲溫度 [°C] -40...85
外殼防護等級 IP 67
認證/測試
無線電許可 EN 302 208
機械技術數據
重量 [g] 3457
尺寸 [mm] 300 x 300 x 71
材質 外殼: 鋁; 保護板: 塑膠; TNC插座: 黄銅/PTFE; 連接器: 銅/塑膠
顯示器/操作件
顯示
操作 1 x LED, 黄色/緑色
4 x LED, multi-colour 可選
聲信號 蜂鳴器
注釋
包裝單位 1 件數
電氣連接 - 乙太網
LAN 連接器: 1 x M12
電氣連接 - 輸入/輸出
GPIO 連接器: 1 x M12
電氣連接 - 電源
Power Supply 連接器: 1 x M12
宜福門電子有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — DTE835-00 — 20.08.2019 —