Οι λύσεις μας για ρομποτική και αυτοματισμό
Με τις αυξανόμενες δυνατότητές τους και τη φιλικότητα προς το χρήστη, τα ρομπότ αντιπροσωπεύουν την αρχή μιας νέας εποχής πανταχού παρόντων βοηθών. Η ρομποτική θα είναι η κορυφαία τεχνολογία μιας εντελώς νέας γενιάς αυτόνομων συσκευών και οχημάτων. Σύγχρονες τεχνολογίες, όπως οι υπέρηχοι, οι σαρωτές λέιζερ ή τα ραντάρ, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται γιατί είναι δοκιμασμένες και αποτελεσματικές. Τα συστήματα κάμερας έχουν γίνει απαραίτητα ως οι οπτικές διασυνδέσεις μεταξύ του φυσικού και του ψηφιακού κόσμου. Ο στόχος της αυξημένης αυτονομίας των ρομπότ θα καταστεί δυνατός μόνο με τη δημιουργία μιας ψηφιακής εικόνας της πραγματικότητας, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Οι 3D κάμερες ελέγχουν την ποιότητα του προϊόντος και αναγνωρίζουν αντικείμενα που αναζητούνται ή ανιχνεύουν εμπόδια χωρίς χρονοβόρα σάρωση.
➜ Θεματική σελίδα Αυτοματισμός βιομηχανίας και συναρμολόγησης