You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Οι αισθητήρες κραδασμών μας με την τεχνολογία IO-Link
  3. Τεχνολογία

Ο αισθητήρας VV έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει τις κύριες κατηγορίες αστοχίας της μηχανής.

Σε αντίθεση με τα συνήθη συστήματα μεμονωμένης μέτρησης, ο αισθητήρας VV μέτρησης σε πραγματικό χρόνο είναι ικανός να αποτρέπει αστοχίες και να μετριάζει καταστροφικές ζημιές.

Ο VV επιτηρεί τον εξοπλισμό ταυτόχρονα για τέσσερις κατηγορίες προβλημάτων μηχανών: πρόσκρουση, κόπωση, τριβή και θερμοκρασία.

Μέθοδοι επιτήρησης κραδασμών:

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΚΟΠΩΣΗ ΤΡΙΒΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Θραύσεις

Μηχανικά θέματα

Θέματα συναρμολόγησης

Τριβή

Λείανση

Υπερθέρμανση
Παραδείγματα συνθηκών αστοχίας:

Συγκρουόμενες λεπίδες

Προσρόφηση αντικειμένου

Χτύπημα από κινούμενο αντικείμενο

Ακατάλληλος χρονισμός ακολουθίας

Κακή ευθυγράμμιση

Πρόβλημα ζυγοστάθμισης

Προβλήματα με ιμάντες

Χαλάρωμα βάσης

Δομικά προβλήματα

Αστοχία ρουλεμάν

Τριβή στροφείων

Έλξη λεπίδας

Σπηλαίωση

Απώλεια λιπαντικού

Απώλεια ψυκτικού υγρού

Ηλεκτρικά προβλήματα

Υπερβολικό φορτίο

Υπερβολική τριβή

Μέτρηση αισθητήρα:

Μέγιστη επιτάχυνση a-Peak

Μέση ταχύτητα v-RMS Μέση επιτάχυνση a-RMS Θερμοκρασία º C

Παραλλαγές για διαφορετικές μηχανές

ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

0,3…500 MW

ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

15…300 kW

Γρήγορη μηχανή > 600 rpm

VVB010

Αργή μηχανή 120…600 rpm

VVB011

Γρήγορη μηχανή > 600 rpm

VVB020

Αργή μηχανή 120…600 rpm

VVB021