1. Αρχική σελίδα
  2. Οπτικοί αισθητήρες
  3. Ταυτοποίηση, Τύπος O2I

Ταυτοποίηση, Τύπος O2I

Αξιόπιστη ταυτοποίηση
Ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό και το πλήθος των κωδικών, ο Multicode Reader αποκωδικοποιεί αυτόματα κωδικούς 1D και 2D. Στη νέα έκδοση λύνει επίσης προβλήματα αναγνώρισης κειμένου (OCR), π.χ. για την αναγνώριση προϊόντων με βάση τη σήμανση τύπου ή τον αριθμό σειράς. Επίσης μπορούν τώρα να «διαβαστούν» απευθείας στοιχεία όπως π.χ. ημερομηνία λήξης ή ημερομηνία παραγωγής.

Άλλες λειτουργίες είναι η παροχή της θέσης του κωδικού μέσω της διασύνδεσης διεργασίας, οι ρυθμιζόμενες συνολικές παράμετροι ποιότητας, οι μεμονωμένες ρυθμίσεις φωτισμού κάθε διαμόρφωσης σε μια ομάδα, η ενσωματωμένη μνήμη εικόνων σφαλμάτων και η προστασία πρόσβασης με κωδικό πρόσβασης. Η υψηλή ασφάλεια ανάγνωσης του κωδικού Data Matrix βελτιώνεται ακόμη περισσότερο με το επαγγελματικό λογισμικό του Multicode Reader. Η κορυφή στη σχέση τιμής/απόδοσης: Ο Multicode Reader προσφέρει υψηλή λειτουργικότητα και σχέση απόδοσης/τιμής σε έναν αισθητήρα.

Ιδανικός φωτισμός
Εκτός από τις αυτόματες ρυθμίσεις φωτισμού, είναι επίσης εφικτές και οι χειροκίνητες προσαρμογές. Έτσι, τα τέσσερα τμήματα φωτισμού μπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν χειροκίνητα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται βέλτιστα αποτελέσματα ακόμη και σε μεταλλικές επιφάνειες έντονης ανάκλασης.

Υψηλή ασφάλεια ανάγνωσης
Αυτόματη ρύθμιση του χρόνου φωτισμού, προσαρμογή μέσω τμηματοποιημένου φωτισμού σε προβληματικές επιφάνειες.

Ευφυΐα στους αισθητήρες
Προγραμματιζόμενες έξοδοι, το σύστημα επαλήθευσης μειώνει τη μετάδοση δεδομένων.

Ευέλικτη σύνδεση
Διασυνδέσεις RS-232, Ethernet-TCP/IP και EtherNet/IP. Γρήγορο στη διεργασία: Ταχύτητες αντικειμένων έως και 7 m/s.

Συμπαγής ενσωμάτωση
Φωτισμός, οπτικό σύστημα, ανάλυση και διασυνδέσεις σε ένα περίβλημα κατάλληλο για βιομηχανικές εφαρμογές.

Εύκολος χειρισμός
Το σύστημα μπορεί να διαμορφωθεί και να χρησιμοποιηθεί μέσα σε λίγα λεπτά - με λογισμικό PC ή απευθείας στον αισθητήρα.

Ανάγνωση κωδικών: Για κωδικούς 1D και 2D, καθώς και κείμενο. Η επιτήρηση των διεργασιών στον βιομηχανικό αυτοματισμό. Χρήση στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ταυτοποίηση των προϊόντων. Κωδικοί: Κωδικός QR, κωδικός PDF, κωδικός DM, γραμμωτός κωδικός και OCR

Ο Multicode Reader της ifm αναγνωρίζει μια πληθώρα κωδικών 2D και 1D. Εδώ ο τυποποιημένος κωδικός 2D μπορεί να έχει προσαρτηθεί με διάφορους τρόπους: εκτύπωση σε χαρτί, χάραξη με λέιζερ ή κάρφωμα πάνω σε μεταλλική επιφάνεια.

Αυτή η συμπαγής συσκευή συναρμολογείται με το παρεχόμενο σετ συναρμολόγησης και συνδέεται μέσω της διασύνδεσης διεργασίας στο σύστημα ελέγχου (PLC). Η παραμετροποίηση πραγματοποιείται μέσω καλωδίου Ethernet με έναν υπολογιστή του εμπορίου.

Ένα παράδειγμα από τα πολλά: Με τη βοήθεια του κωδικού Datamatrix, ο Multicode Reader ταυτοποιεί μπατονέτες συσκευασμένες για εφαρμογές υγιεινής, πάνω σε έναν διερχόμενο μεταφορικό ιμάντα.

Απόσταση εργασίας / Μέγεθος οπτικού πεδίου