1. Αρχική σελίδα
  2. Οπτικοί αισθητήρες
  3. Ταυτοποίηση, Τύπος O2I

Απλός όπως ένας αισθητήρας

Πανίσχυρη ανίχνευση
Ο νέος αναγνώστης κωδικών διαθέτει τετραπλάσια ανάλυση για αξιόπιστα αποτελέσματα,
10 φορές πιο γρήγορο χρόνο αξιολόγησης και 10 φορές πιο γρήγορη εκκίνηση, σε σχέση με τον προηγούμενο.

Μπουτόν εκμάθησης
Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι η απλή εκμάθηση μέσω ενός μπουτόν. Αφού πατήσετε το μπουτόν εκμάθησης, ευθυγραμμίστε τη συσκευή με τον κώδικα με τη βοήθεια της σήμανσης λέιζερ. Εστίαση, άνοιγμα διαφράγματος και ανίχνευση του είδους του κωδικού, όλα γίνονται αυτόματα από τη συσκευή. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, ο αναγνώστης είναι έτοιμος για κανονική λειτουργία.

Παραμετροποίηση μέσω εφαρμογής σε κινητό.
Διατίθενται εφαρμογή σε κινητό (iOS, Android) για τη βασική παραμετροποίηση του αναγνώστη. Π.χ. ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον σκανδαλισμό ή την IP διεύθυνση. Με βάση τις ρυθμίσεις του, ένας κώδικας Data Matrix εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού. Όταν ο αναγνώστης διαβάσει αυτόν τον κωδικό, οι νέες παράμετροι αυτόματα εφαρμόζονται.

Λογισμικό Vision Assistant
Ο αναγνώστης μπορεί να παραμετροποιηθεί περαιτέρω, αν χρειαστεί, μέσω του βραβευμένου λογισμικού Vision Assistant. Π.χ. με τη λειτουργία αυτόματης εύρεσης κώδικα μπορούν ανιχνευθούν ταυτόχρονα αρκετοί διαφορετικοί κωδικοί σε μία εικόνα. Ο χρήστης μπορεί εύκολα να προσδιορίσει αυτούς τους κωδικούς με το λογισμικό.
Με τη λογική λειτουργία, ο αναγνώστης μπορεί να προγραμματιστεί για διαδοχικό έλεγχο. Δεν απαιτείται πανάκριβη επιπρόσθετη μονάδα αξιολόγησης. Για βέλτιστη επισκόπηση, υπάρχει δυνατότητα απεικόνισης του κώδικα και όλων των παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο.

Συσκευή αποθήκευσης της ifm
Ο αναγνώστης διαθέτει αποσπώμενη συσκευή αποθήκευσης. Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ή ανάγνωση της παραμετροποίησης
του αναγνώστη. Η αντικατάσταση της συσκευής και η παραμετροποίηση νέων με την ίδια εφαρμογή γίνεται πολύ εύκολα.

Έτοιμος για χρήση σε μερικά δευτερόλεπτα

Χαρακτηριστικό: Με το πάτημα ενός μπουτόν, ο αισθητήρας εστιάζει αυτόματα, ρυθμίζει το άνοιγμα διαφράγματος και διαβάζει τον κωδικό.
Μεταξύ άλλων, εφαρμογές με 1D ή 2D κωδικό ανά εικόνα μπορούν εύκολα και γρήγορα να ρυθμιστούν μέσω του μπουτόν. Έτσι εξοικονομείτε χρόνο και χρήματα.
Η προρυθμισμένη διαμόρφωση της συσκευής μπορεί να μεταβληθεί μέσω μιας φιλικής προς το χρήστη εφαρμογής σε κινητό.

Εκμάθηση με ένα μπουτόν και βασική ρύθμιση μέσω εφαρμογής σε κινητό.

Η εφαρμογή Ο2Ι χρησιμοποιείται για τη δημιουργία DataMatrix κωδικού στην οθόνη του κινητού.
Απλά κρατήστε την οθόνη του κινητού μπροστά στο οπτικό πεδίο του αναγνώστη και η ρύθμιση
αυτόματα εφαρμόζεται.
Διαθέσιμη σε iOS, Android και Windows.

Για πολύπλοκες εφαρμογές: το λογισμικό Vision Assistant

Για πολύπλοκες εφαρμογές ταυτοποίησης, ο αναγνώστης μπορεί εύκολα να
παραμετροποιηθεί περαιτέρω, μέσω του βραβευμένου λογισμικού Vision Assistant. Η δυνατότητα απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο
του κώδικα και όλων των παραμέτρων
παρέχουν τη βέλτιστη επισκόπηση.

Πολλοί κώδικες, μία εικόνα

Με τη λειτουργία αυτόματης εύρεσης κώδικα του λογισμικού Vision Assistant μπορούν να ανιχνευθούν ταυτόχρονα αρκετοί διαφορετικοί κωδικοί σε μία εικόνα. Ο χρήστης μπορεί εύκολα να προσδιορίσει αυτούς τους κωδικούς με το λογισμικό.

Μοναδικό χαρακτηριστικό - διαδοχικός έλεγχος

Οπτικοποίηση όλων των διαμορφώσεων των ρυθμίσεων εικόνας και κώδικα στο Vision Assistant.
Έτσι αποκτάτε γρήγορα μια ολοκληρωμένη εικόνα ολόκληρης της εφαρμογής. Επιπρόσθετα, οι λειτουργίες λογικής και διασύνδεσης επιτρέπουν τον εύκολο προγραμματισμό των εξόδων της συσκευής.

Βέλτιστη αντίθεση με χρήση φίλτρου πόλωσης

Το προαιρετικά ενσωματωμένο φωτιστικό με φίλτρο πόλωσης διασφαλίζει αρκετή αντίθεση για αξιόπιστη ανάγνωση
κωδικών ακόμα και σε γυαλιστερές επιφάνειες όπως μέταλλα.

Ένας κώδικας, αλλαγή φόντου

Αρκετές εικόνες μπορούν να ληφθούν πολύ γρήγορα με διαφορετικό χρόνο έκθεσης, για την αναγνώριση κωδικών σε επιφάνειες με μεταβλητά χαρακτηριστικά ή με απόκλιση χρώματος ή περιβάλλοντος φωτισμού.

Απόσταση λειτουργίας στο μέγεθος οπτικού πεδίου και οι αντίστοιχες εκδόσεις


Φακός Είδος φωτός Κωδικός

Συνήθης (Β) Κόκκινο φως O2I500

Συνήθης (Β) Υπέρυθρο O2I501

Ευρυγώνιος (Α) Κόκκινο φως O2I502

Ευρυγώνιος (Α) Υπέρυθρο O2I503

Τηλεφακός (C) Κόκκινο φως O2I504

Τηλεφακός (C) Υπέρυθρο O2I505

Στα προϊόντα