• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Αισθητήρες υπερήχων – Καταγραφή αντικειμένων για μεγάλη εμβέλεια ανίχνευσης και δύσκολες επιφάνειες.

Δείτε εδώ τις πιο σημαντικές πληροφορίες με μια ματιά:

  • Πλαστικό περίβλημα M18 και στα δύο κατασκευαστικά μήκη 60 mm και 98 mm.
  • Ανθεκτικό ανοξείδωτο περίβλημα σε κωδικούς σχεδίασης Μ18 και Μ30, για απαιτητικές εφαρμογές.
  • Μεγάλης εμβέλειας, από 300 mm έως 8 m.
  • Ο ταλαντούμενος μετατροπέας ήχου μειώνει την προσκόλληση ρύπων.
  • Εκδόσεις σχεδίασης Μ18 με λειτουργία ανάκλασης, για ανίχνευση στόχων ανεξαρτήτως σχήματος.
  • Ψηφιακή και αναλογική έξοδος για καταγραφή οριακών τιμών και αποστάσεων.
  • Εύκολη παραμετροποίηση, μέσω μπουτόν ή IO-Link στις εκδόσεις Μ18 και Μ30 και μέσω κλώνου καλωδίου στους κωδικούς σχεδίασης Μ18.
Ultraschallsensoren bei der Füllstandserfassung

Συνεχής μέτρηση στάθμης χωρίς επαφή ακόμα και σε δύσκολες επιφάνειες

Ευρύ πεδίο ανίχνευσης
Η ευρεία δέσμη επιτρέπει ακόμη και την αξιόπιστη ανίχνευση αντικειμένων με μορφή αραιού πλέγματος.
Οι νέοι αισθητήρες παρέχουν πάντα τη σωστή αναλογική τιμή σε όλα τα είδη εφαρμογών, από την παρακολούθηση ύψους παρτίδας χαρτοκιβωτίων και την επιτήρηση απόστασης, έως την "κενή" ανίχνευση γυαλιστερών πλαστικών ετικετών.

Η εναλλακτική για δύσκολες επιφάνειες
Οι αισθητήρες υπερήχων εκπέμπουν και λαμβάνουν ηχητικά κύματα στην περιοχή υπερήχων. Το αντικείμενο προς καταγραφή αντανακλά τα ηχητικά κύματα και, μέσω μέτρησης του χρόνου διαδρομής, υπολογίζονται οι πληροφορίες απόστασης. Σε αντίθεση με τους οπτικούς αισθητήρες, το χρώμα, η διαφάνεια ή ο βαθμός στιλπνότητας του αντικειμένου δεν παίζουν κανένα ρόλο. Αυτό σημαίνει ότι είναι εφικτή η αξιόπιστη ανίχνευση π.χ. των διάφανων συσκευασιών στον τομέα της τεχνολογίας συσκευασίας ή των διάφανων πλαστικών δίσκων στη βιομηχανία τροφίμων.

Υψηλή απόδοση
Οι αισθητήρες υπερήχων ifm κατασκευαστικού τύπου M18 χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά μικρή «τυφλή περιοχή» και μεγάλη εμβέλεια ανίχνευσης, κάτι που κανονικά προσφέρεται μόνο από αισθητήρες σημαντικά μεγαλύτερου κατασκευαστικού τύπου. Σε χώρους με έντονη παρουσία ρύπων οι αισθητήρες αυτοί λειτουργούν αξιόπιστα και έτσι είναι δυνατή η χρήση τους σε εφαρμογές στις οποίες οι οπτικοί αισθητήρες φτάνουν στα όριά τους.

Προστιθέμενη αξία χρησιμοποιώντας εκδόσεις με IO-Link

Επιλέγοντας από τους αισθητήρες υπερήχων εκδόσεις με IO-Link, έχετε τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

  • Εικονικό πλήκτρο εκμάθησης, για εύκολη και αποδοτική ρύθμιση του σημείου μεταγωγής
  • Παροχή της μετρούμενης απόστασης σε mm
  • Ρυθμιζόμενη ηχητική δέσμη στους κωδικούς σχεδίασης Μ30
  • Ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης και απενεργοποίησης
  • Δεν είναι απαραίτητη πλέον η λεπτομερής τεκμηρίωση των παραμέτρων, καθώς όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται στην  κύρια μονάδα IO-Link
  • Οι αισθητήρες μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν λαμβάνοντας τις παραμέτρους είτε μέσω κονέκτορα μνήμης είτε εισάγοντας τα δεδομένα από την κύρια μονάδα IO-Link

Νέα για τους αισθητήρες υπερήχων