You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Σελίδα εκκίνησης
  3. Επικοινωνία

Αισθητήρες ροής - Επικοινωνία

Λάβετε συμβουλές για αισθητήρες ροής

Είμαστε πάντα στην ευχάριστη θέση να σας παρέχουμε συμβουλές και να απαντάμε στις ερωτήσεις σας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους αισθητήρες ροής της ifm και πώς να τους χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά στην εφαρμογή σας.

Δώστε μας κάποια επιπλέον στοιχεία και θα σας καλέσουμε πίσω.
Ή επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας στο +30 210 61 800 90.

Νέα από τον κόσμο της ifm

Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας. Γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό για εσάς να αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με προσοχή. Γι 'αυτό σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και σας διαβεβαιώνουμε ότι ο όμιλος εταιρειών ifm θα χειριστεί τα στοιχεία σας με διακριτικότητα. Είστε ελεύθεροι ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου μας, στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info.gr@ifm.com ή στέλνοντας ένα μήνυμα στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα "Eπικοινωνία". Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας σχετικά με την προστασία των δεδομένων, το ενημερωτικό δελτίο μας αποστέλλεται με σκοπό τη διαφήμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών του ομίλου εταιρειών ifm, όπως παρουσιάζονται εδώ ή παρόμοιων.

Πολιτική απορρήτου

Εδώ θα βρείτε τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων που ισχύουν για την εταιρεία μας