You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Σελίδα εκκίνησης
  3. Εφαρμογή

Συστήματα για επιτήρηση ροής

Η βέλτιστη λύση για κάθε απαίτηση

Σε σχεδόν όλους τους τομείς των διεργασιών και της μηχανικής των εγκαταστάσεων χρησιμοποιούνται υγρά ή αέρια, π.χ. για την παροχή ψύξης και λίπανσης σε μηχανές και μονάδες ισχύος ή αερισμού εγκαταστάσεων και κτιρίων. Οι ηλεκτρονικοί αισθητήρες ροής χρησιμοποιούνται για την αποφυγή ζημιών ή διακοπών λειτουργίας που προκαλούνται από διακοπτόμενη ροή.
Η σειρά προϊόντων της ifm περιλαμβάνει αισθητήρες ροής με διαφορετικές αρχές μέτρησης για την παρακολούθηση των περισσοτέρων ρευστών, όπως νερό, λάδια και ψυκτικά, αλλά και αέρα, πεπιεσμένο αέρα ή και επιθετικά μέσα.
Οι τομείς εφαρμογής τους κυμαίνονται από απλές εργασίες παρακολούθησης έως ακριβείς μετρήσεις παροχής.

Αισθητήρες ροής και ροόμετρα Παραδείγματα εφαρμογής

Χρήση σε πολλές διαφορετικές βιομηχανίες και εφαρμογές.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εφαρμογές από τη βιομηχανία τροφίμων και την αυτοκινητοβιομηχανία.