You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Σελίδα εκκίνησης
  3. Εφαρμογή
  4. Απιονισμένο νερό

Αισθητήρες για μέτρηση σε απιονισμένο νερό

Αισθητήρας
τύπος
Εύρος μέτρησης Διατομή
τομέας
Μέσο
Θερμοκρασία
Πίεση
εύρος
Χαρακτηριστικά
SV
1...
100 l/min
1/2"...
3/4"
-10...90 °C 12 bar • ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας
SVxx50

0.5...
150 l/min
G 1/2...
G 1 1/4
-40...100 °C 12 bar • χωρίς οθόνη
SU
0.1...
200 l/min
G 3/4...
G 1 1/4
-10...80 °C 16 bar • ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας
SA
3...
300 cm/s
13...400 mm -20...100 °C 100 bar • σχετική μέτρηση
• κόκκινο/πράσινο χρώμα
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 °C 300 bar • σχετική μέτρηση
SF/SR
3...
100 cm/s
> 13 mm -10...120 °C 300 bar • βαθμωτό σύστημα
• αισθητήρες από κεραμικό, ανοξείδωτο, τιτάνιο