You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Σελίδα εκκίνησης
  3. Εφαρμογή
  4. Αέρια

Αισθητήρες για μέτρηση σε αέρια

Αισθητήρας
τύπος
Εύρος μέτρησης Διατομή
τομέας
Μέσο
Θερμοκρασία
Πίεση
εύρος
Χαρακτηριστικά
SD
0.04...
28,000 m³/h
DN8...DN250 0...60 °C 16 bar • για μέτρηση κατανάλωσης πεπιεσμένου αέρα
SA
3...
300 cm/s
13...400 mm -20...100 °C 100 bar • σχετική μέτρηση
• κόκκινο/πράσινο χρώμα
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 °C 300 bar • σχετική μέτρηση
SL
100...
3000 cm/s
> 50 mm -10...50 °C 1 bar • σχετική μέτρηση
• επιτήρηση ροής αέρα