You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Σελίδα εκκίνησης
  3. Εφαρμογή
  4. Έλαια

Αισθητήρες για μέτρηση σε έλαια

Αισθητήρας
τύπος
Εύρος μέτρησης Διατομή
τομέας
Μέσο
Θερμοκρασία
Πίεση
εύρος
Χαρακτηριστικά
SB
0.3...
200 l/min
G 3/4...
G 1
-10...100 °C 100 bar • ειδικές χαρακτηριστικές για λάδι
SBG
0.2...
200 l/min
1/2"...
1 1/2"
-10...100 °C 40 bar • ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας
SBT
0.3...
50 l/min
Rp 3/4 10...180 °C 25 bar • για υψηλές θερμοκρασίες
SBU
0.3...
75 l/min
G 1/2 0...60 °C 200 bar • για εσωτερική διάτρηση
SU
0.1...
200 l/min
G 3/4...
G 1 1/4
-10...80 °C 16 bar • ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας
SA
3...
300 cm/s
13...400mm -20...100°C 100 bar • σχετική μέτρηση
• κόκκινο/πράσινο χρώμα