You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
  1. Φώτα σηματοδότησης
  2. Φάρος 5 τμημάτων

Φάρος 5 τμημάτων

Με διπλή χρήση: με συνήθεις ψηφιακές εισόδους ή μέσω IO-Link

  • Η ifm παρέχει δύο διαφορετικές οικογένειες φάρων σηματοδότησης: DV25xx με διασύνδεση IO-Link και DV15xx με διασύνδεση IO-Link και ψηφιακές εισόδους για έλεγχο κάθε τμήματος
  • Ο DV25xx διαθέτει ένα M12 κονέκτορα 4 ακροδεκτών
  1. UB+
  2. ελεύθερο
  3. UB-
  4. IO-Link

Μέσω IO-Link μπορείτε γρήγορα και ευέλικτα να ελέγξετε κάθε τμήμα. Μπορείτε να αλλάξετε χρώμα, φωτεινή ένταση και συχνότητα που αναβοσβήνει.

  • Ο DV15xx διαθέτει ένα M12 κονέκτορα 8 ακροδεκτών
  1. LED τμήμα 5
  2. βομβητής (DV1510 και DV1530)
  3. LED τμήμα 3
  4. LED τμήμα 2
  5. τάση τροφοδοσίας
  6. LED τμήμα 1
  7. LED τμήμα 4
  8. IO-Link

Σε αυτή την έκδοση, έχετε επίσης και διασύνδεση IO-Link Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 6 ψηφιακές εισόδους για να ελέγξετε τα 5 LED τμήματα και το βομβητή. Έτσι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον φάρο και σε συμβατικές μηχανές, χωρίς διασύνδεση IO-Link.

Τρόπος ρύθμισης χωρίς IO-Link από την κορυφή του φάρου

  • Μπορείτε να ορίσετε τις παραμέτρους του φάρου χωρίς IO-Link
  • Μπορείτε να αλλάξετε χρώμα, φωτεινή ένταση και συχνότητα που αναβοσβήνει κάθε τμήμα

Ο φάρος σηματοδότησης μπορεί να ρυθμιστεί επίσης μέσω ενός μπουτόν ρύθμισης, χωρίς IO-Link

  1. Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας
  2. Ξεκινήστε τη διαδικασία παραμετροποίησης πατώντας το μπουτόν ρύθμισης
  3. Διαδικασία παραμετροποίησης

Με το μπουτόν παραμετροποίησης μπορούν να ρυθμιστούν οι παρακάτω ιδιότητες, για κάθε LED τμήμα:

  • Χρώμα (κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, μπλε, βιολετί, τυρκουάζ, λευκό, κίτρινο, σβηστό)
  • Συχνότητα (μόνιμα αναμμένο, αναβοσβήνει με χαμηλό ρυθμό αργά/μεσαία/γρήγορα, αναβοσβήνει με υψηλό ρυθμό αργά/μεσαία/γρήγορα)
  • Φωτεινότητα (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)

Τρεις τρόποι λειτουργίας

Εάν φάρος συνδεθεί σε θύρα IO-Link κύριας μονάδας, μπορεί να ελεγχθεί μέσω IO-Link.

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας
Η κάθε λειτουργία πρέπει να οριστεί μέσω IO-Link με την παράμετρο "operating mode"
Το παρακάτω βίντεο παρέχει μια σύντομη εισαγωγή στους τρεις τρόπους λειτουργίας

1. ON/off λειτουργία
Το επιθυμητό τμήμα του φάρου ενεργοποιείται/απενεργοποιείται ρυθμίζοντας "1" στο αντίστοιχο bit στη ροή δεδομένων διεργασίας. Το κάθε τμήμα αναβοσβήνει σύμφωνα με τις ξεχωριστά καθορισμένες παραμέτρους. Πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μέσω ακυκλικής επικοινωνίας.

2. RGB λειτουργία
Το επιθυμητό τμήμα του φάρου ενεργοποιείται στο απαιτούμενο χρώμα ρυθμίζοντας έναν κωδικό RGB στη ροή δεδομένων διεργασίας. Η συχνότητα που αναβοσβήνει ρυθμίζεται επίσης μέσω ενός αριθμού BCD στη ροή δεδομένων διεργασίας. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεστε ακυκλική επικοινωνία παραμετροποίησης.
Οι ιδιότητες των LED τμημάτων καθορίζονται ως εξής.

Χρώμα Εμφάνιση
0 0 0 Σβηστό 0 0 0 Μόνιμα αναμμένο
1 0 0 κόκκινο 0 0 1 χαμηλός ρυθμός που αναβοσβήνει - αργά
0 1 0 πράσινο 0 1 0 χαμηλός ρυθμός που αναβοσβήνει - μεσαία
1 1 0 κίτρινο 0 1 1 χαμηλός ρυθμός που αναβοσβήνει - γρήγορα
0 0 1 μπλε 1 0 0 υψηλός ρυθμός που αναβοσβήνει - αργά
1 0 1 βιολετί 1 0 1 υψηλός ρυθμός που αναβοσβήνει - μεσαία
0 1 1 τυρκουάζ 1 1 0 υψηλός ρυθμός που αναβοσβήνει - γρήγορα
1 1 1 λευκό

3. Αναλογική λειτουργία
Η μορφή εμφάνισης της αναλογικής οθόνης ορίζεται από τον καθορισμό ενός αριθμού BCD στη ροή δεδομένων διεργασίας. Η λαμβανόμενη αναλογική τιμή από 0 έως 100% σηματοδοτείται ανάλογα.