Σήμερα ο χρήστης αποκτά εντελώς νέες επιλογές με τους αισθητήρες IO-Link της ifm.
Επιπρόσθετα δεδομένα αισθητήρων, για παράδειγμα, δημιουργούνται για να επιτευχθεί μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση. Αυτό επιτρέπει τη διαφάνεια της διεργασίας, από τη μηχανή έως το ERP, για τη βελτιστοποίηση του υπάρχοντος αυτοματισμού. Επιπλέον το IO-Link έχει πολλά να προσφέρει:
Η μετάδοση των μετρούμενων τιμών είναι εξ' ολοκλήρου ψηφιακή. Αντικαθιστά μετάδοση σήματος που είναι επιρρεπής σε σφάλματα και βασίζεται σε υπολογισμό αναλογικών σημάτων. Οι ψηφιακά μεταδιδόμενες μετρούμενες τιμές μπορούν να απεικονιστούν απευθείας στο δωμάτιο ελέγχου.
Σήμερα:
Τα αναλογικά σήματα ψηφιοποιούνται μέσω μετατροπέων A/D και βαθμονομούνται στο PLC.
Αυτό οδηγεί σε αποκλίσεις από τις πραγματικά μετρούμενες τιμές.
IO-Link:
Οι μετρούμενες τιμές μεταφέρονται ψηφιακά από τον αισθητήρα στον ελεγκτή.
Γι' αυτό η τελική μετρούμενη τιμή είναι πάντα ακριβώς ίδια με την αρχική.
Ο αισθητήρας στάθμης σειράς LR χρησιμοποιείται για τη μέτρηση στάθμης σε υδραυλικό συγκρότημα ισχύος. Η παραμετροποίηση και ο προγραμματισμός των σημείων μεταγωγής μπορεί να γίνει είτε μέσω μπουτόν είτε μέσω IO-Link. Σε περίπτωση αντικατάστασης, η παραμετροποίηση αυτόματα αντιγράφεται στον νέο αισθητήρα. Δεν χρειάζεται να γίνει χειροκίνητα.
Για τον έλεγχο διεργασίας, όπως π.χ. σε κυκλώματα ψύξης, συχνά συνηθίζεται να συγκεντρώνονται αρκετές τιμές διεργασιών και να επεξεργάζονται στον ελεγκτή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένα συμβατικό σημείο μέτρησης είναι εξοπλισμένο με αρκετούς αισθητήρες, π.χ. ροόμετρο, παροχόμετρο και αισθητήρα θερμοκρασίας. Οι αισθητήρες IO-Link μπορούν να μετρήσουν περισσότερες από μία τιμές διεργασιών ταυτόχρονα και να τις μεταδώσουν ψηφιακά. Ο αισθητήρας μεταδίδει με ακρίβεια ροή, παροχή και θερμοκρασία μέσου, ψηφιακά, μέσω ενός τυποποιημένου 3κλωνου καλωδίου. Δεν χρειάζονται επιπρόσθετοι αισθητήρες, κατά συνέπεια σημαντική μείωση των χρόνων μηχανολογικής σχεδίασης και τοποθέτησης. Διαγνωστικά δεδομένα, ακυκλικά προσπελάσιμα, π.χ. ελάχιστες και μέγιστες τιμές, χρησιμοποιούνται για συντήρηση βάσει κατάστασης λειτουργίας.
Το σήμα δεν επηρεάζεται από εξωτερικές επιρροές
Η μετάδοση δεδομένων μέσω IO-Link βασίζεται σε σήμα 24 V και γι' αυτό το λόγο είναι εξαιρετικά ανεπηρέαστη από εξωτερικές επιρροές. Οι αισθητήρες IO-Link συνδέονται με καλώδια με τυποποιημένο Μ12 κονέκτορα. Δεν χρειάζεται πλέον η χρήση καλωδίων με μπλεντάζ και γείωσης.
Για επιτήρηση πίεσης συστήματος σε υδραυλικό σύστημα, χρησιμοποιείται αισθητήρας πίεσης ifm σειράς PN. Σήματα διεργασιών, συμβάντα και παράμετροι μεταφέρονται στην κύρια μονάδα μέσω IO-Link. Επιπρόσθετα, έως 8 IO-Link αισθητήρες μπορούν να συνδεθούν απευθείας στην κύρια μονάδα, η οποία μεταφέρει τα δεδομένα στον ελεγκτή μέσω PROFINET, EtherCat, Ethernet/IP ή PROFIBUS.
Οι κύριες μονάδες IO-Link αποθηκεύουν όλες τις παραμέτρους από τους συνδεδεμένους αισθητήρες. Σε περίπτωση αντικατάστασης, οι προηγούμενα αποθηκευμένες παράμετροι αυτόματα αντιγράφονται στον νέο αισθητήρα. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε για τις ρυθμίσεις του νέου αισθητήρα.
Ο αισθητήρας στάθμης σειράς LR χρησιμοποιείται για τη μέτρηση στάθμης σε υδραυλικό συγκρότημα ισχύος. Η παραμετροποίηση και ο προγραμματισμός των σημείων μεταγωγής μπορεί να γίνει είτε μέσω μπουτόν είτε μέσω IO-Link. Σε περίπτωση αντικατάστασης, η παραμετροποίηση αυτόματα αντιγράφεται στον νέο αισθητήρα. Δεν χρειάζεται να γίνει χειροκίνητα.
Η τυποποιημένη μέθοδος παραμετροποίησης επιτρέπει το κλείδωμα των μπουτόν της συσκευής. Για το λόγο αυτό δεν υπάρχει πλέον περίπτωση λάθος ρύθμισης από τους χειριστές. Η τεκμηρίωση των παραμέτρων είναι άμεσα διαθέσιμη.
Αισθητήρες πίεσης σειράς PI ελέγχουν την στάθμη σε δεξαμενές. Για την αποφυγή αλλοίωσης των δεδομένων που μπορεί να προκληθεί από αλλαγή των παραμέτρων μέσω των μπουτόν του αισθητήρα, μπορούν να κλειδωθούν μέσω του IO-Link.
Το IO-Link διασφαλίζει την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της συσκευής. Οι αισθητήρες με IO-Link ταυτοποιούνται ξεκάθαρα μέσω του προμηθευτή και του αναγνωριστικού της συσκευής ID. Διασφαλίζεται η αποκλειστική χρήση μόνο γνήσιων ανταλλακτικών.
Ταυτοποίηση και ανίχνευση εναλλάξιμων εργαλείων σύνδεσης σε σειρά.
Τα φωτοκύτταρα σειράς O5D ανιχνεύουν την παρουσία συγκεκριμένου εργαλείου στην βάση. Το IO-Link διασφαλίζει ότι μόνο ένας αισθητήρας ιδίου τύπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αντικατάσταση.
Με το IO-Link γίνεται ταυτόχρονα η μεταφορά δεδομένων διεργασίας και συντήρησης. Η κύρια μονάδα ανιχνεύει άμεσα διακοπή καλωδίου ή βραχυκύκλωμα. Τα δεδομένα διάγνωσης μπορούν να προσπελαστούν ακόμα και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
Η παροχή σε ένα κύκλωμα ψύξης επιτηρείται με ακρίβεια με μαγνητικά-επαγωγικά ροόμετρα σειράς SM. Αν παρουσιαστεί σφάλμα, δεδομένα διάγνωσης μεταφέρονται άμεσα από την κύρια μονάδα στο PLC. Ο αισθητήρας με πρόβλημα ταυτοποιείται με μοναδικό τρόπο.