You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Αισθητήρες LDL: Αγωγιμότητα - μια νέα προσέγγιση
  3. Τεχνολογία

Τεχνολογία

Η αγωγιμότητα μετράει πόσο καλά μια ουσία άγει το ηλεκτρικό ρεύμα. Επηρεάζεται από την ποσότητα των ελεύθερων ιόντων (άλατα, οξέα, αλκάλια) στο μέσο και από τη θερμοκρασία του μέσου: όσα περισσότερα ελεύθερα ιόντα, τόσο υψηλότερη η αγωγιμότητα. Ένας αισθητήρας αγωγιμότητας αποτελείται συνήθως από δύο μεταλλικές πλάκες σε επαφή με το μέσο. Εάν βυθιστούν δύο ηλεκτρόδια σε αγώγιμο υγρό και εφαρμοστεί τάση σε αυτά, θα προκληθεί ροή ρεύματος.

Τα θετικά φορτισμένα ιόντα (κατιόντα) μετακινούνται προς το αρνητικά φορτισμένο ηλεκτρόδιο και τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα (ανιόντα) προς το θετικά φορτισμένο ηλεκτρόδιο. Όσο περισσότερα ελεύθερα ιόντα είναι στο μέσο, τόσο μεγαλύτερη είναι η ηλεκτρική αγωγιμότητα του μέσου και κατά συνέπεια, τόσο μεγαλύτερο είναι το παραγόμενορεύμα.

Η μονάδα μέτρησης της αγωγιμότητας στο SI είναι Siemens ανά μέτρο (S/m). Το παρακάτω σχήμα παρέχει τις τιμές αγωγιμότητας για ορισμένα συνήθη υλικά.


Υπάρχουν δύο μέθοδοι για μέτρηση της αγωγιμότητας: γαλβανική και επαγωγική. Η επιλογή εξαρτάται από την αγωγιμότητα του μέσου, τη διαβρωτικότητα του υγρού και την περιεκτικότητα σε αιωρούμενα στερεά.

Αισθητήρες γαλβανικής αγωγιμότητας (LDL1xx)

Ο γαλβανικός αισθητήρας αγωγιμότητας της ifm έχει δύο μεταλλικά ηλεκτρόδια όπως και οι άλλοι αισθητήρες μέτρησης αγωγιμότητας. Η διαφορά στη σχεδίασή μας είναι ότι το περίβλημα του αισθητήρα και ο μεταλλικός σωλήνας χρησιμεύουν ως το πρώτο ηλεκτρόδιο και το μεταλλικό άκρο του αισθητήρα χρησιμεύει ως το δεύτερο ηλεκτρόδιο.

Η τάση εφαρμόζεται μεταξύ του άκρου του αισθητήρα και του σπειρώματος σύνδεσης του περιβλήματος και μετράται η ροή ρεύματος.

Αισθητήρες επαγωγικής αγωγιμότητας (LDL2xx)

Ένας επαγωγικός αισθητήρας αγωγιμότητας αποτελείται από δύο μεταλλικά πηνία τυλιγμένα με σύρμα και εγκιβωτισμένα σε πλαστικό σώμα (η ifm χρησιμοποιεί PEEK). Το πρώτο πηνίο (πηνίο εκπομπής) παράγει μία ηλεκτρική τάση στο ρευστό. Ανάλογα με την αγωγιμότητα του μέσου, παράγεται ένα εναλλασσόμενο ρεύμα. Το τελευταίο δημιουργεί ένα εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο στο δεύτερο πηνίο (πηνίο λήψης), που είναι ανάλογο με την αγωγιμότητα του μέσου.

Η επαγωγική μέτρηση αγωγιμότητας έχει πολλά πλεονεκτήματα:

  • Υψηλή αντοχή στη διάβρωση χάρη στο άκρο PEEK.
  • Δεν επηρεάζεται από τα αιωρούμενα στερεά του μέσου, όσο η οπή μέτρησης παραμένει ανοικτή.
  • Δεν επηρεάζεται από μέσα με υψηλή αγωγιμότητα.

Επίδραση της θερμοκρασίας

Η αγωγιμότητα ενός υλικού εξαρτάται ιδιαίτερα από τη θερμοκρασία - περίπου 1...5% ανά °C. Όλοι οι αισθητήρες αγωγιμότητας διαθέτουν ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας, για να αντισταθμίσουν τις αλλαγές θερμοκρασίας στο μέσο.

Θέση των αισθητήρων θερμοκρασίας σε LDL200 (αριστερά) και LDL100 (δεξιά)

LDL αισθητήρεςπεραιτέρω χαρακτηριστικά

Η υγρασία μπορεί να διεισδύσει στις κλέμες ακροδεκτών και τους στυπιοθλίπτες. Αυτό αποτελεί συχνά ένα αδύνατο σημείο για αισθητήρες εγκατεστημένους σε υγρές περιοχές. Η οικογένεια LDL μειώνει τις αστοχίες παρέχοντας ένα συμπαγή μεταδότη, με βαθμό προστασίας IP68/IP69K. Οι αισθητήρες διαθέτουν κλειστό, ανοξείδωτο περίβλημα, άκρο PEEK και δεν χρειάζονται θάλαμο ακροδεκτών καλωδίων ή στυπιοθλίπτη καλωδίων.

Όλοι οι αισθητήρες αγωγιμότητας LDL συνοδεύονται από εργοστασιακό πιστοποιητικό και είναι έτοιμοι για άμεση λειτουργία. Με τον σειριακό αριθμό του αισθητήρα, διατίθεται δωρεάν εργοστασιακό πιστοποιητικό για μεταφόρτωση από τον ιστότοπό μας.

Χάρη στο IO-Link, οι αισθητήρες μπορούν να βαθμονομηθούν και στο πεδίο, χρησιμοποιώντας την παράμετρο Calibration Gain (CGA) και ένα πρότυπο διάλυμα αναφοράς.

Η οικογένεια LDL, με στεγανό περίβλημα και βιομηχανική σύνδεση M12.