You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
  1. Αισθητήρες LDL: Αγωγιμότητα - μια νέα προσέγγιση
  2. Περιπτώσεις χρήσης

Παράμετροι εγκατάστασης

Πρέπει να τηρούνται ορισμένες οδηγίες για τη σωστή λειτουργία.

Τοποθέτηση

Ο αισθητήρας τοποθετείται σε κατακόρυφους σωλήνες με ροή από κάτω προς τα πάνω, για είναι πάντα γεμάτοι. Αν τοποθετηθεί σε οριζόντιους σωλήνες, πρέπει να σχηματίζει γωνία το πολύ 45° ως προς το οριζόντιο επίπεδο, για αποφυγή επίδρασης από φυσαλίδες αέρα και επικαθήσεις.

Για τη σειρά LDL2xx, η οπή μέτρησης πρέπει να ευθυγραμμιστεί παράλληλα με την κατεύθυνση ροής. Ένα σημάδι ευθυγράμμισης είναι χαραγμένο με laser στο περίβλημα του αισθητήρα και δείχνει τον σωστό προσανατολισμό στο σωλήνα.

Ονομαστικοί διάμετροι σωλήνας / προτεινόμενοι αντάπτορες

Διάμετρος σωλήνας
LDL100

LDL200

LDL201
1" / DN25
E43306

προσαρμογέας σύνδεσης
Δεν προτείνεται Δεν προτείνεται
1.5" / DN38
E43310
συγκολλήσιμος προσαρμογέας


E43307

συγκολλήσιμος προσαρμογέας
Δεν προτείνεται Δεν προτείνεται
≠2" / DN50
E33229

προσαρμογέας σύνδεσης

E33309

προσαρμογέας σφιγκτήρα
E33213
αντάπτορας αγωγού γάλακτος

E30130

συγκολλήσιμος προσαρμογέας