Εφαρμογές
CIP (Καθαρισμός επί τόπου)
Για να παραμείνετε ανταγωνιστικοί, είναι σημαντικό να ελαχιστοποιήσετε τους χρόνους βλαβών παραγωγής, χωρίς να διακινδυνεύεται η ασφάλεια και η ποιότητα του προϊόντος.
Επιτηρείστε τη συγκέντρωση του υγρού καθαρισμού και την ολοκλήρωση του χημικού ξεπλύματος της γραμμής.
Αλλαγή φάσης/επαλήθευση προϊόντος
Η μέτρηση αγωγιμότητας χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου τα θολοσίμετρα δεν θα λειτουργήσουν, καθώς δεν εξαρτάται από την αδιαφάνεια του ρευστού και μπορεί να ανιχνεύσει την αλλαγή φάσεων μεταξύ του νερού ξεπλύματος, του καυστικού ή όξινου διαλύματος CIP και του προϊόντος. Απαιτείται μόνο μια μετρήσιμη διαφορά στην αγωγιμότητα των ρευστών.
Τα ρευστά που χρησιμοποιούνται σε συστήματα CIP έχουν επαναλαμβανόμενη διαφορά στην αγωγιμότητα
Ανίχνευση διαρροών
Οι εναλλάκτες θερμότητας χρησιμοποιούν ένα υγρό για τη θέρμανση ή την ψύξη ενός άλλου υγρού. Η τοποθέτηση ενός αισθητήρα αγωγιμότητας στην έξοδο ή στο συμπυκνωτή είναι ένας εύκολος τρόπος ανίχνευσης διαρροής.
Αυτό διασφαλίζει επίσης ότι τα υγρά δεν θα έχουν αναμιχθεί και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της διεργασίας θέρμανσης/ψύξης.
Ποιότητα νερού
Το ακατέργαστο νερό από λίμνες, ποτάμια ή βρύσες συνήθως περιέχει προσμίξεις που μπορούν να προκαλέσουν επικαθήσεις και διάβρωση σε εξοπλισμό βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα σε εναλλάκτες θερμότητας, πύργους ψύξης και λέβητες. Καθώς η αγωγιμότητα είναι ένα μέτρο της συνολικής συγκέντρωσης ιόντων, είναι ιδανική για την παρακολούθηση της απόδοσης του αποσκληρυντή.[Nbsp] Βεβαιωθείτε ότι η διαδικασία σας ξεκινά με τη σωστή ποιότητα νερού και καθορίστε εάν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε άλλο μέρος της εγκατάστασης ή της διεργασίας.[Nbsp] Μπορείτε ακόμα να μειώσετε και τη συνολική κατανάλωση νερού, εάν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί το τελικό νερό ξεπλύματος στον επόμενο κύκλο για πρόπλυση.
Αλατότητα
Η συγκέντρωση αλατιού (NaCl) στο νερό μπορεί να επιτηρηθεί εύκολα, μέσω αγωγιμότητας.[Nbsp] Μόλις 5 κόκκοι αλατιού παράγουν μια μετρήσιμη διαφορά στην αγωγιμότητα. Επιτήρηση διαλυμένων ιοντικών στερεών σε εγκαταστάσεις αφαλάτωσης πόσιμου νερού.
Επιτηρήστε τη συγκέντρωση αλατιού για να αυξήσετε την ισχύ ψύξης του νερού (χαμηλώνοντας το σημείο πήξης) και για να εξασφαλίσετε υψηλή ποιότητα διαλύματος άλμης που χρησιμοποιείται σε διάφορα τρόφιμα.