- Αισθητήρες LDL: Αγωγιμότητα - μια νέα προσέγγιση
- Επιλογή προϊόντων
Βοηθός επιλογής προϊόντων
Η οικογένεια LDL περιλαμβάνει 2 εκδόσεις:
- LDL100 με εύρος μέτρησης 100µS/cm…15mS/cm. Μέσα με αγωγιμότητα μεγαλύτερη από 15mS/cm δεν μπορούν να μετρηθούν, αλλά ο αισθητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διαφοροποίηση ενός μέσου, εντός του εύρους μέτρησης.
- LDL2xx με εύρος μέτρησης 100µS/cm…1S/cm.
Βοηθός επιλογής ανάλογα με το μέσο / τιμή αγωγιμότητας
1. Αγωγιμότητα (µS/cm): 2. Εξαιρετικά καθαρό νερό, 3. Καθαρό νερό, 4. Νερό χρήσης, 5. Πόσιμο νερό, 6. Μπύρα, 7. Γάλα, 8. Χυμός φρούτων, 9. Φωσφορικό οξύ (1 %), 10. Υδροξείδιο του νατρίου (1 %), 11. Θειικό οξύ (1 %), 12. Υδροχλωρικό οξύ (1 %), 13. Υδροξείδιο του νατρίου (5%)