η SFH αναπτύσσει και παράγει συστήματα ρευστών και συστήματα για συστήματα διαχείρισης γρεζιών. Η εταιρεία συνεργάζεται πολύ στενά με την ifm εδώ και πολλά χρόνια και αποφάσισε τώρα να εξοπλίσει τις μηχανές της με αισθητήρες και κύριες μονάδες IO-Link για να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα του IO-Link: εύκολη παραμετροποίηση, γρήγορη αντικατάσταση, εξ' αποστάσεως συντήρηση και μεγάλη εξοικονόμηση σε καλωδίωση.
Η εταιρεία ιδρύθηκε στο Saint-Étienne (Γαλλία) το 1981 και βασίζεται σε ένα αυξανόμενο πράσινο τομέα: οι μεταλλικοί σκελετοί που περισσεύουν από πρέσες κόβονται, στεγνώνουν με περιστροφή και μετά το υλικό συμπιέζεται. Το υγρό κοπής επιστρέφει στις εργαλειομηχανές. Η SFH δραστηριοποιείται στην αεροναυπηγική, αυτοκινητοβιομηχανία και στις βιομηχανίες καλλυντικών. Για 20 χρόνια, η ifm υπήρξε ο σημαντικότερος προμηθευτής της εταιρείας και συνεργάστηκε μαζί τους για την ανάπτυξη των μηχανών τους.
Το 2017 η SFH αποφάσισε να αναπτύξει περαιτέρω τα μηχανήματα στο εργοστάσιό της και να βελτιστοποιήσει την αυτοματοποίηση: έμφαση δόθηκε στην ψηφιακή κατασκευή και σε λύσεις της Βιομηχανίας 4.0. Με αυτή την άποψη, η SFH χρησιμοποιεί IO-Link αισθητήρες και κύριες μονάδες.
Τα O1D120 και τα O5D100 χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση και την επιτήρηση της στάθμης των μεταλλικών γρεζιών που επεξεργάζονται, καθώς και άλλων αποβλήτων μηχανών.. Το υδραυλικό σύστημα του εργοστασίου διαθέτει αισθητήρες πίεσης PN7 και θερμοκρασίας TA .
Η SFH χρησιμοποιεί IO-Link μονάδες AL2401για τους επαγωγικούς αισθητήρες IFT200. Μονάδες AL2330 χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο μπλοκ βαλβίδων. Η SFH χρησιμοποιεί επίσης κωδικοποιητές ROP με IO-Link. Η SFH διαχειρίζεται τη νέα εξοπλισμένη μονάδα με το λογισμικό LR DEVICE της ifm, το οποίο επιτρέπει την πλήρη επισκόπηση όλων των αισθητήρων. Οι παράμετροι του αισθητήρα μπορούν να οριστούν εξ αποστάσεως και να απεικονίσουν τις συλλεγμένες πληροφορίες. Αυτό επιτρέπει την προληπτική συντήρηση βασισμένη σε συνθήκες λειτουργίας των μηχανών.
Με τον εξοπλισμό όλων των μηχανών με το IO-Link, η SFH θα επωφεληθεί από πολλά πλεονεκτήματα. Η καλωδίωση και η θέση σε λειτουργία των μηχανών απαιτούν 30% λιγότερο χρόνο από ό,τι πριν. Τα δεδομένα κάθε αισθητήρα διαβάζονται, γεγονός που απλοποιεί σημαντικά τη συντήρηση και την εξ' αποστάσεως διάγνωση. Επιπλέον, το IO-Link εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία: είναι πλέον πολύ πιο εύκολη η αντικατάσταση των αισθητήρων και των ενεργοποιητών. Οι απαιτούμενες παράμετροι αποθηκεύονται αυτόματα και μεταφέρονται στη νέα συσκευή.