You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. IO-Link
  3. Εφαρμογές σε βιομηχανία μεταποίησης

Εφαρμογές σε βιομηχανία μεταποίησης

Ανίχνευση μέσου σε δεξαμενές διεργασίας

Ο αισθητήρας σειράς LMT της ifm χρησιμοποιείται ως διακόπτης για σημειακή ανίχνευση στάθμης άνω και κάτω ορίου ή για προστασία εν ξηρώ λειτουργίας αντλίας σε εφαρμογές δεξαμενών. Συνήθως, η απόκρισή του θα είναι "on" όταν ανιχνεύσει υλικό και "off" όταν δεν ανιχνεύσει.

Επιπρόσθετες λειτουργίες μέσω δεδομένων IO-Link:

Με το IO-Link, είναι προσπελάσιμες περισσότερες πληροφορίες. Π.χ. είναι διαθέσιμη η πραγματική ψηφιακή τιμή της διεργασίας για τον καθορισμό του ρευστού, όπως νερό, γάλα, κλπ. Επίσης η IO-Link τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διαφοροποίηση ανάμεσα σε εμβάπτιση σε ρευστό και επικάθισης στον αισθητήρα. Η ταυτοποίηση του ρευστού είναι κρίσιμη κατά την διεργασία καθαρισμού. Όταν έχει απομακρυνθεί πλήρως το ρευστό, μπορεί να ξεκινήσει η διεργασία καθαρισμού, βελτιστοποιώντας τον χρόνο παραγωγής.

Συνεχής μέτρηση στάθμης

Οι αισθητήρες πίεσης σειράς PI παρέχουν έξοδο 4…20 mA και μία έξοδο μεταγωγής. Το αναλογικό σήμα είναι επιρρεπές σε EMC παρεμβολές και πρέπει να βαθμονομείται για να δείχνει την πραγματική πίεση του συστήματος στο PLC.

Η μέγιστη και η ελάχιστη αιχμή πίεσης είναι επίσης αποθηκευμένες στον αισθητήρα, αλλά δεν υπάρχει απευθείας πρόσβασή τους από το σύστημα ελέγχου.

Επιπρόσθετες λειτουργίες μέσω IO-Link:

Με το IO-Link, είναι διαθέσιμη η πραγματική πίεση του αισθητήρα, χωρίς ανάγκη βαθμονόμησης του σήματος. Για παράδειγμα, αν ο αισθητήρας μετράει από 0 έως 100 στήλης νερού, ακριβώς η ίδια τιμή μεταδίδεται στο σύστημα ελέγχου με ακρίβεια, χωρίς ανάγκη βαθμονόμησης.

Επίσης, τυχόν ανεπιθύμητες αιχμές και βυθίσεις πίεσης μπορούν να επιτηρηθούν, με την ανάκτηση της μέγιστης και η ελάχιστης αποθηκευμένης τιμής από τον αισθητήρα. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς μπορεί να επιφέρουν αστοχία του αισθητήρα ή μόλυνση του προϊόντος.

"Πλεονάζουσα" μέτρηση θερμοκρασίας σε παστεριωτές.

Κατά τη διάρκεια παραγωγής του γάλακτος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τηρούνται οι σωστές θερμοκρασίες. Οι λειτουργίες διάγνωσης και αυτοελέγχου των μεταδοτών θερμοκρασίας της ifm σειράς TAD, διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των διεργασιών. Ο αισθητήρας TAD είναι ο πρώτος με ανίχνευση ολίσθησης για την βιομηχανία τροφίμων. Είναι σχεδιασμένος με δύο ανεξάρτητα στοιχεία μέτρησης, με διαφορετικές χαρακτηριστικές καμπύλες, κάτι που αυξάνει την αξιοπιστία της διεργασίας. Όταν προκληθεί ολίσθηση, ένα σήμα προειδοποίησης μεταδίδεται στο PLC.

Επιπρόσθετες λειτουργίες μέσω IO-Link:

Μέσω του IO-Link επιτηρούνται και τα δύο στοιχεία μέτρησης. Επιπρόσθετα, μια τρίτη τιμή, η μέση τιμή των δύο, μεταδίδεται στο σύστημα ελέγχου. Με αυτό τον τρόπο, τρεις διαφορετικές τιμές μεταδίδονται και επιτηρούνται μέσω ενός απλού καλωδίου. Αυτά τα πλεονάζοντα σήματα θερμοκρασίας επιτρέπουν την προσαρμοσμένη ανίχνευση ολίσθησης, βασιζόμενη στη διεργασία της μηχανής και παρέχουν μια λύση όπου δεν απαιτείται βαθμονόμηση του αισθητήρα.

Επιτήρηση νερού ψύξης σε χυτήριο

Το κύκλωμα ψύξης σε συνήθη φούρνο είναι κρίσιμο για την ορθή λειτουργία της μηχανής και για την παραγωγή ποιοτικών υλικών. Επιπρόσθετα, η ακριβής ψύξη των στοιχείων αυξάνει τη διάρκεια ζωής τους και την ασφάλεια της μηχανής. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να επιτηρούνται με ακρίβεια διάφορες παράμετροι του νερού ψύξης, όπως θερμοκρασία και ροή. Αυτό απαιτεί πολλούς αισθητήρες και σημεία ελέγχου κατά μήκος της μηχανής.

Επιπρόσθετες λειτουργίες μέσω IO-Link:

Ο μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής της ifm σειράς SM, μέσω IO-Link μεταδίδει ροή, θερμοκρασία και παροχή, μέσω ενός απλού τυποποιημένου Μ12 καλωδίου 3 κλώνων, εξαλείφοντας την ανάγκη χρήσης πολλών ακριβών αναλογικών καρτών, έξτρα συνδέσεων στις σωλήνες, ύπαρξης σημείων τερματισμού και ύπαρξης υπερβολικού στοκ υλικών στην αποθήκη.