You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Εφαρμογές σε βιομηχανία αυτοματοποίησης

Εφαρμογές σε βιομηχανία αυτοματοποίησης

Μετρητής πεπιεσμένου αέρα για καταγραφή κατανάλωσης ενέργειας

Οι διαρροές αποτελούν σημαντική πηγή σπατάλης ενέργειας στα συστήματα πεπιεσμένου αέρα, που συχνά χάνουν μέχρι και το 20-30% της παραγωγής του συμπιεστή τους. Οι διαρροές αέρα μπορούν επίσης να συμβάλλουν σε προβλήματα λειτουργίας του συστήματος και μπορεί να προκαλέσουν διακυμάνσεις στην πίεση του συστήματος. Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να οδηγήσει στον πνευματικό εξοπλισμό να λειτουργεί λιγότερο αποτελεσματικά και ενδεχομένως να επηρεάσει την παραγωγή. Μπορεί να προκληθεί άσκοπη κυκλική λειτουργία και να αυξηθεί ο χρόνος λειτουργίας. Ετσι η συντήρηση του εξοπλισμού γίνεται όλο και πιο συχνά. Τα ροόμετρα σειράς SD της ifm ανιχνεύουν και εξαλείφουν τις ακριβές διαρροές αέρα.

Επιπρόσθετες λειτουργίες μέσω δεδομένων IO-Link

Η υλοποίηση των συστημάτων επιτήρησης του πεπιεσμένου αέρα είναι κατά κανόνα δαπανηρή. Μέσω IO-Link μεταδίδει πολλές τιμές διεργασίας μέσω ενός απλού καλωδίου, όπως ροή, θερμοκρασία, παροχή, εξαλείφοντας την ανάγκη χρήσης πολλών ακριβών αναλογικών καρτών. Καθώς ένας αισθητήρας μπορεί να μεταδώσει πολλές τιμές διεργασίας, εξαλείφονται πρόσθετα εξαρτήματα σωληνώσεων, αισθητήρες, σύρματα και μειώνεται το απαιτούμενο στοκ υλικών στην αποθήκη. Η εξοικονόμηση από την ανίχνευση της χαμένης ενέργειας και η μείωση του συνολικού κόστους εγκατάστασης επιτρέπουν τη γρήγορη απόδοση της επένδυσης.

Αισθητήρες κενού επιτήρησης σε αρπάγες αναρρόφησης

Οι αισθητήρες πίεσης κενού σειράς PN7 ανιχνεύουν την απαιτούμενη υποπίεση για τη σωστή λειτουργία των αρπάγων αναρρόφησης. Αν οι ελάχιστες τιμές δε επιτευχθούν, η αρπάγη παραμένει στην αρχική της θέση για να αποφευχθούν ζημιές στα εξαρτήματα και το σύστημα. Το υψηλής πίεσης (175 psi) και το χαμηλής πίεσης (87 psi) δίκτυο πεπιεσμένου αέρα επιτηρούνται.

Επιπρόσθετες λειτουργίες μέσω δεδομένων IO-Link

Εάν ο αισθητήρας σειράς PN7 πρέπει να αντικατασταθεί, η δυνατότητα αυτόματης αντικατάστασης συσκευής μπορεί να αντιγράψει τις παραμέτρους στον νέο αισθητήρα μέσω IO-Link. Αυτό γλυτώνει χρόνο και προλαμβάνει πιθανά σφάλματα κατά την παραμετροποίηση. Ο αισθητήρας κενού μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί είτε ως πρεσοστάτης, είτε ως μεταδότης μέσω IO-Link, επιτρέποντας με ένα αισθητήρα το χειρισμό και ψηφιακών και αναλογικών εφαρμογών. Το IO-Link μειώνει τις απαιτήσεις αποθεμάτων και κόστους.

Έλεγχος πρόσκρουσης σε πλατφόρμα συναρμολόγησης

Ο οπτικός αισθητήρας σειράς O1D ελέγχει εάν η πλατφόρμα συναρμολόγησης περιέχει σασί οχήματος. Πριν το σασί μεταφερθεί εντός της περιοχής, ο γάντζος χαμηλώνει και τότε μόνο το σασί θα τοποθετηθεί με ασφάλεια. Η θέση του O1D είναι κρίσιμη και πολλές φορές για να παραμετροποιηθεί πρέπει να σταματήσει η γραμμή συναρμολόγησης, σε περίπτωση αλλαγής της εφαρμογής.

Επιπρόσθετες λειτουργίες μέσω δεδομένων IO-Link

Η εξ αποστάσεως παραμετροποίηση είναι το κλειδί σε αυτή την εφαρμογή. Ο οπτικός αισθητήρας σειράς O1D τοποθετείται σε δυσπρόσιτο σημείο και για να παραμετροποιηθεί πρέπει να σταματήσει η γραμμή συναρμολόγησης. Καθώς αλλάζουν τα διάφορα μοντέλα παραγωγής, μέσω του IO-Link ο αισθητήρας παραμετροποιείται εξ αποστάσεως από το PLC. Δεν χρειάζεται να σταματήσει η γραμμή!