You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. IO-Link

Η επικοινωνία από σημείο προς σημείο

Η γοητεία του IO-Link

Οι δυαδικοί μεταγωγείς περιορίζονταν στο παρελθόν κυρίως σε απλά σήματα μεταγωγής ή αναλογικές τιμές. Σήμερα, τα δεδομένα από έξυπνους αισθητήρες αποτελούν το θεμέλιο της επόμενης βιομηχανικής επανάστασης. Αισθητήρες οι οποίοι εξάγουν όλες τις πληροφορίες από τα συστήματα και τα μηχανήματα, χάρη στην τεχνολογία - κλειδί IO-Link.

Κορυφαίοι κατασκευαστές από τον τομέα της τεχνολογίας αισθητήρων, ενεργοποιητών και συστημάτων ελέγχου έχουν αναπτύξει το IO-Link. Έχουν επιτύχει από κοινού μια τυποποιημένη διασύνδεση για τον αυτοματισμό, ανεξάρτητη από τον δίαυλο πεδίου, η οποία προσφέρει στον χρήστη μια σύνδεση από σημείο προς σημείο, χωρίς να απαιτείται εργασία εκχώρησης διεύθυνσης.

Εκμεταλλευτείτε τη γοητεία του IO-Link, επικοινωνήστε μαζί μας και παραμείνετε παραγωγικοί και ανταγωνιστικοί για τις διεργασίες παραγωγής του αύριο.

Πρόοδος με το IO-Link

Σήμερα, οι αισθητήρες με IO-Link της ifm προσφέρουν πλήρως νέες επιλογές. Έτσι, για παράδειγμα, δημιουργούνται πρόσθετα δεδομένα αισθητήρα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης και εξοικονόμησης κόστους. Από το μηχάνημα έως το ERP, είναι εφικτή η διαφάνεια της διεργασίας, η οποία βελτιστοποιεί το υπάρχον σύστημα αυτοματισμού. Επιπλέον, το IO-Link προσφέρει ουσιαστικά ακόμη περισσότερα.

Σειρά προϊόντων IO-Link

Ένα σύστημα IO-Link αποτελείται από μία κύρια μονάδα IO-Link και μία ή περισσότερες συσκευές IO-Link.

Το IO-Link είναι ένα σύστημα επικοινωνίας από σημείο προς σημείο, συμβατό με προϊόντα όλων των κατασκευαστών, για τη σύνδεση αισθητήρων και ενεργοποιητών σε ένα σύστημα αυτοματισμού.

Πραγματοποιήστε τώρα λήψη του νέου καταλόγου IO-Link δωρεάν!

IO-Link - we connect you!

Χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα, παραδείγματα εφαρμογών, αισθητήρες και εξαρτήματα συστημάτων: Αυτός ο περιεκτικός κατάλογος σάς δείχνει αυτά που πρέπει να γνωρίζετε για το IO-Link. Πραγματοποιήστε τώρα λήψη του καταλόγου σε μορφή PDF και εκμεταλλευτείτε την πρόοδο με το IO-Link!

Εκμεταλλευτείτε πλήρως τα δεδομένα των αισθητήρων σας!

Ο διακλαδωτής Υ της ifm σάς δείχνει πώς θα αξιοποιήσετε τις πλήρεις δυνατότητες των αισθητήρων σας.