- Πλήρως μεταλλικοί επαγωγικοί αισθητήρες
- Εφαρμογές
Εφαρμογές
| Περίβλημα | Χαρακτηριστικές τιμές | Εφαρμογές τροφίμων και υγιεινές | Εργαλειομηχανές | Χάλυβας και αυτοκινητοβιομηχανία | Έγκριση ATEX | Εκδόσεις με IO-Link | Εκδόσεις για περιορισμένο χώρο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IxT | Θερμοκρασία λειτουργίας έως και 100°C | ||||||
| IxC | Αντοχή σε ψυκτικά και λιπαντικά | ||||||
| IxR | Αντικολλητική επίστρωση | ||||||
| Ix5xxA | Αντίσταση πρόσκρουσης 4 joules |
Βιομηχανία τροφίμων
Περίβλημα υγιεινής σχεδίασης με μεγάλη αντοχή σε εισροές και θερμοκρασία
Στη βιομηχανία τροφίμων, όχι μόνο οι γρήγορες θερμοκρασιακές αλλαγές, αλλά και τα επιθετικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τον καθημερινό καθαρισμό καταπονούν το υλικό του περιβλήματος.
Το στιβαρό υλικό των πλήρως μεταλλικών αισθητήρων είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και επιτρέπει τη χρήση των αισθητήρων σε ακραίες εφαρμογές. Το υψηλής ποιότητας περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι, με βαθμό προστασίας από IP65 έως και IP 69K, είναι ιδανικό για μόνιμη χρήση σε περιβάλλον με καθαριστικά και υγρασία. Με τη σειρά I*T, οι μεταβολές της θερμοκρασίας ή οι θερμοκρασίες έως και 100°C δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την αξιόπιστη ανίχνευση τερματικών θέσεων.
Μικρό μέγεθος χωρίς ελάχιστη απόσταση, για περιορισμένους χώρους
| Περίβλημα Σπείρωμα |
Συνολικό μήκος [mm] | Απόσταση ανίχνευσης [mm] / τοποθέτηση |
Κωδικός παραγγελίας |
|---|---|---|---|
| M12 x 1 | 45 | 5 qf | IFT259 |
| M12 x 1 | 45 | 6 nf | IFT260 |
| M18 x 1 | 45 | 10 qf | IGT261 |
| M18 x 1 | 45 | 12 nf | IGT262 |
| M30 x 1.5 | 50 | 18 qf | IIT245 |
| M30 x 1,5 | 65 | 25 nf | IIT246 |
Σημείωση στην τοποθέτηση
qf= ημι-χωνευτή εγκατάσταση
nf= ελεύθερη εγκατάσταση
Εργαλειομηχανές
Ειδικά σχεδιασμένη στεγάνωση για αξιόπιστη χρήση σε ψυκτικά και λιπαντικά
Τα έλαια και τα ψυκτικά υγρά επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τα εξαρτήματα που είναι εγκατεστημένα σε εργαλειομηχανές. Οι συνήθεις αισθητήρες είναι ανεπαρκείς σε πολλές εφαρμογές. Η σειρά I*C έχει αναπτυχθεί ειδικά για αυτόν τον κλάδο βιομηχανίας. Τόσο το περίβλημα με το σπείρωμα όσο και η μπροστινή επιφάνεια είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας (316L). Η ειδικά σχεδιασμένη στεγάνωση των αισθητήρων, σε συνδυασμό με τον αντίστοιχο κονέκτορα ecolink, εγγυώνται χρήση χωρίς ανάγκη συντήρησης, π.χ. σε εργαλειομηχανές ή συστήματα όπου τα ψυκτικά και λιπαντικά υγρά ρέουν συνέχεια.
| Περίβλημα Σπείρωμα |
Ηλεκτρική σύνδεση |
Συνολικό μήκος [mm] | Απόσταση ανίχνευσης [mm] χωνευτής τοποθέτησης |
Κωδικός |
|---|---|---|---|---|
| M12x1 | M12 κονέκτορας | 60 | 4 | IFC277 |
| M12x1 | 2 m καλώδιο | 40 | 4 | IFC278 |
| M18x1 | M12 κονέκτορας | 60 | 7 | IGC260 |
| M18x1 | 2 m καλώδιο | 40 | 8 | IGC261 |
| M30 x 1,5 | M12 κονέκτορας | 45 | 12 | IIC236 |
| M30 x 1,5 | 2 m καλώδιο | 65 | 15 | IIC237 |
Βιομηχανία χάλυβα και αυτοκινητοβιομηχανία
Ιδανικοί για εφαρμογές συγκόλλησης
Στις βιομηχανίες χάλυβα και αυτοκινήτων, τα εκτοξευόμενα γρέζια δεν δοκιμάζουν μόνο την επιφάνεια ανίχνευσης, αλλά και το σπείρωμα του αισθητήρα. Η πλήρως μεταλλική σχεδίαση σε συνδυασμό με την αντικολλητική επίστρωση και την στιβαρή επιφάνεια ανίχνευσης αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για αξιόπιστη λειτουργία.
Επιπλέον, η στιβαρή σχεδίαση από ανοξείδωτο χάλυβα προσφέρει μέγιστη προστασία έναντι λειαντικών εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια της κατεργασίας. Χάρη στη νέα τεχνολογία αισθητήρων, οι πανίσχυροι αισθητήρες βαρέως τύπου είναι επίσης αναίσθητοι στα μαγνητικά πεδία. Λειτουργούν απολύτως αξιόπιστα ακόμα και δίπλα σε ηλεκτρικά φρένα.
| Περίβλημα Σπείρωμα |
Ηλεκτρική σύνδεση |
Συνολικό μήκος [mm] | Απόσταση ανίχνευσης [mm] χωνευτής τοποθέτησης |
Κωδικός |
|---|---|---|---|---|
| M12x1 | M12 κονέκτορας | 45 | 4 | IFR207 |
| M12x1 | 2 m καλώδιο | 40 | 4 | IFR212 |
| M18x1 | M12 κονέκτορας | 45 | 8 | IGR207 |
| M18x1 | 2 m καλώδιο | 40 | 8 | IGR212 |
| M30 x 1,5 | M12 κονέκτορας | 50 | 15 | IIR207 |
| M30 x 1,5 | 2 m καλώδιο | 45 | 15 | IIR212 |
Χρήση σε επικίνδυνες περιοχές
Πολλές διεθνείς εγκρίσεις επιτρέπουν τη χρήση σε περιοχές με σκόνη ή επικίνδυνα αέρια. Οι αισθητήρες που ανήκουν στις κατηγορίες 3G/3D ή 2D μπορούν να συνδεθούν απευθείας στο σύστημα ελέγχου. Τα περιβλήματα, τμήματα περιβλήματος αυτών των συσκευών και τα αντίστοιχα καλώδια με κονέκτορα της σειράς EVCxxA έχουν δοκιμαστεί με ενέργεια κρούσης 4 J.
| Περίβλημα Σπείρωμα |
Συνολικό μήκος [mm] | Απόσταση ανίχνευσης [mm] / τοποθέτηση |
κωδικός παραγγελίας |
|---|---|---|---|
| M12x1 | 60 | 3 f | IF503A |
| M12x1 | 60 | 3 f | IF504A |
| M12x1 | 70 | 6 nf | IF505A |
| M18x1 | 70 | 5 f | IG510A |
| M18x1 | 70 | 12 nf | IG511A |
| M18x1 | 70 | 5 f | IG512A |
| M30 x 1,5 | 70 | 10 f | II502A |
| M30 x 1,5 | 70 | 25 nf | II503A |
Σημείωση στην τοποθέτηση
f = χωνευτή εγκατάσταση
nf = ελεύθερη εγκατάσταση
Εκδόσεις με IO-Link
Αξιόπιστη μέτρηση απόστασης με ακρίβεια στο χιλιοστό, με IO-Link
Χάρη στο στοιχείο μέτρησης, μπορούν μόνιμα να επιτηρούν τη απόσταση από το στόχο. Οποιαδήποτε αλλαγή στις μηχανικές αποστάσεις ανιχνεύεται άμεσα, επιτρέποντας την προληπτική αναπροσαρμογή της, με αποτέλεσμα τη μείωση των χρόνων σταματήματος. Ο αισθητήρας διαθέτει έξυπνο προφίλ με ποικίλες δυνατότητες ρύθμισης. Μπορούν να διαμορφωθούν σημεία μεταγωγής και λειτουργίες εξόδου. Δεν είναι πλέον απαραίτητη η ύπαρξη σε στοκ διαφορετικών κωδικών αισθητήρων, καθώς κάθε απαραίτητη ρύθμιση μπορεί να γίνει εύκολα μέσω IO-Link.