1. Αρχική σελίδα
  2. Κωδικοποιητές
  3. Τεχνολογία

Τεχνολογία

Τεχνολογία φωτοκυττάρου

Αισθητήρες πομπού-δέκτη στέλνουν φως μέσα από ανοίγματα, τα οποία είναι χαραγμένα σε δίσκο με γυάλινη επικάλυψη. Οι παλμοί δημιουργούνται με τις διακοπές των δεσμών.

  • Οι οπτικοί κωδικοποιητές έχουν πολύ μεγάλη ακρίβεια.
  • Οι οπτικοί κωδικοποιητές είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες συσκευές, καθώς αποτελούνται από πολλά μεμονωμένα τεμάχια.
  • Η κατασκευή των δίσκων με τη γυάλινη επικάλυψη είναι δύσκολη και ακριβή. Σε σχέση με τους μαγνητικούς, μπορούν να σπάσουν εύκολα όταν εκτεθούν σε δονήσεις και κραδασμούς.

Μαγνητική τεχνολογία

Οι αυξητικοί κωδικοποιητές με άξονα χρησιμοποιούν μαγνητική τεχνολογία που παράγει παλμούς από την περιστροφή μαγνήτη πάνω από ένα τσιπ και μετράει την μεταβολή του πεδίου (φαινόμενο Hall).

  • Οι μαγνητικοί κωδικοποιητές είναι ιδιαίτερα συμπαγείς και αντέχουν περισσότερο σε δονήσεις και κραδασμούς σε σχέση με τους οπτικούς.
  • Η απλή και η συμπαγής σχεδίαση των μαγνητικών αισθητήρων έχει ως αποτέλεσμα την τοποθέτησή τους σε μικρότερο μεγέθους περίβλημα σε σχέση με αυτό των οπτικών.
  • Οι συνήθεις μαγνητικοί κωδικοποιητές έχουν χαμηλότερη ακρίβεια και πιο αργούς χρόνους απόκρισης σε σχέση με τους οπτικούς.

Σχέδια αξόνων

Οι κωδικοποιητές με άξονα συνδέονται στους περιστρεφόμενους άξονες μηχανών, ίδιας ή παρόμοιας διαμέτρου, με συνδέσμους.

  • Συνήθεις διάμετροι αξόνων είναι 6 και 10 mm.
  • Διατίθενται διαφορετικοί τύποι συνδέσμων και τροχών μέτρησης.

Οι κωδικοποιητές με οπή συνδέονται απευθείας στους περιστρεφόμενους άξονες. Δεν χρειάζονται σύνδεσμοι. Οι κωδικοποιητές με οπή χρησιμοποιούν εύκαμπτη φλάντζα στερέωσης, την σύνδεσμο στάτορα.
Μονόπλευρα ανοιχτή οπή (ανοιχτός μόνο από τη μία μεριά):

  • Οι κωδικοποιητές με οπή ανοιχτή μόνο από τη μία μεριά είναι πιο διαδεδομένοι από τους διαμπερείς κωδικοποιητές.
  • Συνήθεις διάμετροι οπών είναι 6 και 10 mm.

Φλάντζες

Επισκόπηση διαθέσιμων εκδόσεων φλαντζών.

Φλάντζα στερέωσης, σύνδεσμος στάτορα και σύγχρονη φλάντζα