You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Κωδικοποιητές
  2. Αυξητικοί κωδικοποιητές

Αυξητικοί κωδικοποιητές

Οι μέρες των περίπλοκων, μπερδεμένων κωδικών και οι κωδικοποιητές με πολύπλοκο προγραμματισμό επιτέλους τελείωσαν! Οι νέοι αυξητικοί κωδικοποιητές της ifm electronic μπορούν να χρησιμοποιηθούν παντού, χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό και τη λειτουργία τους και ξεχωρίζουν χάρη στον εκπληκτικό λόγο κόστους/απόδοσης. Η αρχή μαγνητικής ανίχνευσης συνδυάζει την ακρίβεια των οπτικών κωδικοποιητών με τη στιβαρότητα των μαγνητικών συστημάτων. Η ανάλυση και η στάθμη σήματος μπορούν να προγραμματιστούν. Οι κωδικοποιητές μπορούν να τροφοδοτηθούν με ευρύ φάσμα τάσης 4.75...30 V DC και γι' αυτό είναι κατάλληλοι για κάθε εφαρμογή.

  • Δεν χάνονται δεδομένα: Μπορούν επίσης να διαμορφωθούν ως μονόστροφοι κωδικοποιητές μέσω IO-Link
  • Μαγνητική τεχνολογία
  • Εκδόσεις με περιστρεφόμενο Μ12 κονέκτορα
  • Προγραμματιζόμενες εκδόσεις και με IO-Link (Βασική Σειρά και Σειρά Επιδόσεων)
  • Εκδόσεις με συμπαγή άξονα με φλάντζα σύσφιξης/συγχρονισμού ή κοίλοι/χωρίς άξονα
  • Με υψηλό βαθμό προστασίας για σκληρές βιομηχανικές συνθήκες
  • Έξοδος TTL ή HTL
  • Εκδόσεις με δίχρωμη και περιστρεφόμενη οθόνη ενδείξεων της τιμής διεργασίας (Σειρά Επιδόσεων)
Εκδόσεις
Τύπος Περίβλημα Συμπαγής άξονας Κοίλος/χωρίς άξονα Ανάλυση Χαρακτηριστικά

Σειρά Επιδόσεων
Φ σε mm
58
Φ σε mm
6
10
Φ σε mm
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
έως 10.000
παλμούς/περιστροφή
• IO-Link
• μπορούν να ρυθμιστούν ανάλυση, λειτουργία και στάθμη σήματος
• δίχρωμη οθόνη ενδείξεων
• διαθέσιμοι διαφορετικοί τρόποι σύζευξης

Βασική Σειρά
36,5
58
6
10
6
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
έως 10.000
παλμούς/περιστροφή
• IO-Link
• μπορούν να ρυθμιστούν ανάλυση και στάθμη σήματος
• διαθέσιμοι διαφορετικοί τρόποι σύζευξης

Σειρά για Νερά
58 6
10
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
έως 10.000
παλμούς/περιστροφή
• IO-Link
• μπορούν να ρυθμιστούν ανάλυση και στάθμη σήματος
IP67
• διαθέσιμοι διαφορετικοί τρόποι σύζευξης

Σειρά Επιδόσεων

Οι κωδικοποιητές Σειράς Επιδόσεων διαθέτουν ενσωματωμένη μονάδα αξιολόγησης σήματος για επιτήρηση ταχύτητας, λειτουργίες μέτρησης και ανίχνευση κατεύθυνσης περιστροφής. Διαθέτουν εύκολη παραμετροποίηση, ένδειξη θέσης μέσω της οθόνης, μπουτόν λειτουργίας και πολύ φιλικό μενού ρύθμισης. Τα δεδομένα διάγνωσης και παραμετροποίησης μεταφέρονται αξιόπιστα μέσω IO-Link. Έτοιμοι για Industry 4.0!

Λειτουργία κωδικοποιητή

  • Απεικόνιση θέσης με βάση την ανάλυση, ρυθμιζόμενη μέσω IO-Link

Λειτουργία απαρίθμησης

  • Η συσκευή μετράει μέχρι τη μέγιστη τιμή, ρυθμιζόμενη μέσω IO-Link (π.χ. 9999)

Λειτουργία επιτήρησης ταχύτητας

  • περιστροφές ανά λεπτό [RPM] / συχνότητα [Hz]

Βασική Σειρά

Οικονομική σειρά χωρίς οθόνη

  • Απεικόνιση θέσης με βάση την ανάλυση, ρυθμιζόμενη μέσω IO-Link
  • Θέση καλωδίου σύνδεσης αξονικά ή ακτινικά
  • → Προγραμματιζόμενοι:
  • ανάλυση (2 έως 10.000 παλμούς)
  • Έξοδος TTL ή HTL
  • κατεύθυνση αρίθμησης (δεξιόστροφα/αριστερόστροφα)

Σειρά για Νερά

Οι ανοξείδωτοι αυξητικοί κωδικοποιητές της ifm, για εφαρμογές όπως π.χ. συγχρονισμός μεταφορικών ταινιών, διασφαλίζουν μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας μεταξύ συντηρήσεων, σε δύσκολες συνθήκες εργασίας. Ο υψηλός βαθμός προστασίας τους, IP67, πληρεί τις προϋποθέσεις για χρήση σε υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων.

  • Μακροβιότητα λόγω της χρήσης ανοξείδωτου και μεγάλη αντίσταση εισροής στον άξονα
  • Ευκρινής, ευανάγνωστη ετικέτα με λέιζερ
  • Εκδόσεις με συμπαγή άξονα με φλάντζα σύσφιξης/συγχρονισμού ή κοίλοι/χωρίς άξονα
  • Βολική επικοινωνία μέσω IO-Link
  • Με περιστρεφόμενο κονέκτορα Μ12 ακτινικό ή αξονικό