You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Κωδικοποιητές
  2. Απόλυτοι κωδικοποιητές

Απόλυτοι κωδικοποιητές

Οι απόλυτοι κωδικοποιητές παρέχουν μία απόλυτη αριθμητική τιμή της θέσης του άξονα, είτε για μόνο μια περιστροφή (μονόστροφοι), είτε συμπεριλαμβάνουν και τον αριθμό περιστροφών του άξονα (πολύστροφοι).

  • Η έξοδος δίδεται σε δυαδική μορφή. Όσα περισσότερα bit, τόσο μεγαλύτερη η ανάλυση
  • Οπτική τεχνολογία
  • Μονόστροφοι RN*, πολύστροφοι RM*
  • Αναλύσεις: 13, 24 και 25 bits
  • Εκδόσεις με κονέκτορα, καλώδιο ή χώρο με κλέμες
  • Εκδόσεις με συμπαγή άξονα με φλάντζα σύσφιξης/συγχρονισμού ή κοίλοι/χωρίς άξονα
  • Διασυνδέσεις: SSI, PROFIBUS, PROFINET, CANopen, DeviceNet
Εκδόσεις
Τύπος Περίβλημα Με άξονα Με οπή Ανάλυση Χαρακτηριστικά

Απόλυτοι
μονόστροφοι
58 mm 6 mm
10 mm
- 13 bit • μπορούν να ρυθμιστούν ανάλυση και στάθμη σήματος
• Profibus και CAN

Απόλυτοι
πολύστροφοι
36,5 mm
42 mm
58 mm
6 mm
10 mm

12 mm
24 bit
25 bit
• μπορούν να ρυθμιστούν ανάλυση και στάθμη σήματος
• Profibus, ProfiNet DeviceNet, SSI και CANopen

Απόλυτοι πολύστροφοι κωδικοποιητές

  • Καθορίζουν την ακριβή θέση βλέποντας τον κώδικα στο δίσκο σε πολλαπλές περιστροφές.
  • Οι κωδικοποιητές παρέχουν μια μοναδική τιμή κώδικα που περιέχει τη θέση στο δίσκο (ανάλυση) και τη θέση στο γρανάζι (περιστροφές).

Οι απόλυτοι κωδικοποιητές διατίθενται με παράλληλες, σειριακές ή δικτυακές διασυνδέσεις για την μετάδοση των δεδομένων του άξονα.

  • Οι απόλυτοι κωδικοποιητές με παράλληλη έξοδο χρειάζονται μία έξοδο για κάθε bit πληροφορίας. Π.χ. απόλυτος κωδικοποιητής με παράλληλη έξοδο 12-bit χρειάζεται δώδεκα διαφορετικές εξόδους για την μετάδοση των δεδομένων Αυτός ο κωδικοποιητής θα έχει ανάλυση 4096.
  • Τα δεδομένα της θέσης του κωδικοποιητή μπορούν επίσης να μεταδοθούν μέσω σύγχρονης σειριακής διασύνδεσης (SSI).

Οι συνήθεις δικτυακές έξοδοι είναι DeviceNet, Profinet, Profibus, CANopen, Ethernet IP και EtherCAT.

Απόλυτοι μονόστροφοι κωδικοποιητές

  • Καθορίζουν την ακριβή θέση βλέποντας τον κώδικα στο δίσκο
  • Οι απόλυτοι μονόστροφοι κωδικοποιητές παρέχουν μια μοναδική τιμή κώδικα για κάθε αύξηση στον άξονα, χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπου ο άξονας δεν περιστρέφεται πάνω από 360 °.
  • Σε περίπτωση διακοπής τάσης τροφοδοσίας, η μοναδική τιμή της θέσης διατηρείται στους απόλυτους κωδικοποιητές. Δεν χρειάζεται διαδικασία μηδενισμού θέσης του άξονα.

Όλοι οι αυξητικοί κωδικοποιητές της ifm μπορούν να λειτουργήσουν και ως απόλυτοι μονόστροφοι κωδικοποιητές, μέσω IO-Link. Ανιχνεύουν και αποθηκεύουν την τιμή της θέσης τους, ακόμα και σε διακοπή τάσης.