Ο διακλαδωτής Υ καθιστά αυτό το 95% των δεδομένων διεργασίας άμεσα διαθέσιμο, χωρίς παράκαμψη για το σύστημα ελέγχου. Οι τεχνολογίες ΙΤ και αυτοματισμού, για πρώτη φορά συνδέονται μεταξύ τους εύκολα και οικονομικά, από τον αισθητήρα έως το SAP®.
Εκμεταλλευτείτε τα πλεονεκτήματα του διακλαδωτή Υ για έξυπνες λύσεις στους τομείς Παρακολούθηση κατάστασης, Παρακολούθηση ενέργειας, Παρακολούθηση ποιότητας, Ιχνηλάτηση & ανίχνευση και Υπηρεσίες από απόσταση.
Τα στοιχεία υλικού και λογισμικού επιτρέπουν την άμεση δικτύωση όλων των συνδεδεμένων αισθητήρων και ενεργοποιητών με έναν τοπικό διακομιστή, μέσω ενός δικτύου Ethernet. Η σύνδεση αυτή επιτρέπει την απευθείας ανάγνωση δεδομένων μηχανών, παραμέτρων διεργασίας και δεδομένων διάγνωσης και τη μετέπειτα επεξεργασία τους στο IT.
Για πρώτη φορά τα δεδομένα των αισθητήρων μπορούν να μεταφέρονται απευθείας στο λογισμικό της επιχείρησης, και μάλιστα σε όλο το εργοστάσιο ή και σε όλο τον κόσμο. Η αξιολόγηση της βάσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο επιτρέπει την αύξηση της παραγωγής και την εξοικονόμηση ενέργειας για την 4η βιομηχανική επανάσταση.
Από τον διακλαδωτή Y έως το Έξυπνο Εργοστάσιο.
Πλήρης διασύνδεση και ολοκληρωμένη χρήση των δεδομένων μηχανημάτων και αισθητήρων, αυτός είναι ο σαφής στόχος της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Ακούγεται απλό - στην πράξη όμως υπάρχουν ακόμη κάποια εμπόδια.