You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Αισθητήρας 3D O3D
  3. Εφαρμογές
  4. Μέτρηση στάθμης πλήρωσης

Αισθητήρας 3D O3D - Μέτρηση στάθμης πλήρωσης 3D / Ανίχνευση οριακής στάθμης

Οπτική μέτρηση στάθμης πλήρωσης 3D και ανίχνευση οριακής στάθμης

Αισθητήρες 3D μετεχνολογία PMD

  • Συνεχής μέτρηση μη επίπεδων επιφανειών
  • Παρέχεται η ελάχιστη, η μέγιστη ή η μέση τιμή
  • Προγραμματισμός διαφόρων μορφών περιέκτη
  • Καταστολή από παρεμβαλλόμενα προσαρτήματα
  • Ανέπαφη ανίχνευση αδιαφανών μέσων, για ύψος πλήρωσης έως 10 m

Ευέλικτη δυνατότητα διαμόρφωσης
Το σύστημα ανιχνεύει συμπαγή, αδιαφανή στερεά υλικά και χύδην υλικά σε περιέκτες, σιλό ή δεξαμενές έως ένα ύψος πλήρωσης 10 m. Πάνω σε μέσα μεταφοράς, όπως οι μεταφορικοί ιμάντες, το ύψος φόρτωσης μπορεί να ανιχνευτεί με ακρίβεια με το O3D. Το ίδιο ισχύει και για την ανίχνευση της φόρτωσης σε παλέτες.
Ο αισθητήρας παρέχει τη στάθμη πλήρωσης μέσω ενός καθορισμένου παρασκηνίου και μεταβιβάζει την τιμή διεργασίας είτε μέσω της αναλογικής εξόδου είτε με ψηφιακό και προστατευμένο από παρεμβολές τρόπο μέσω της διασύνδεσης διεργασίας Ethernet. Εναλλακτικά, το O3D μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεταγωγέας οριακής στάθμης.
Το πεδίο μέτρησης του αισθητήρα μπορεί να προσαρμοστεί στη γεωμετρία του περιέκτη. Μέσω των λεγόμενων «περιοχών αποκλεισμού», μπορεί να γίνει απόκρυψη π.χ. αναδευτήρων ή άλλων προσαρτημάτων. Ο αισθητήρας επιτρέπει τον προγραμματισμό μορφών περιέκτη, όπως χοάνης, ευθύγραμμου ή κωνικού σιλό ή κεκλιμένου μεταφορικού ιμάντα, σε κενή κατάσταση. Έτσι μπορεί να ληφθεί η μέση στάθμη πλήρωσης σε χύδην υλικά, ακόμη και στην περίπτωση σχηματισμού κωνικών υλικών ή χοάνης.