• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Υδατικά διαλύματα

Το νερό έχει καλές θερμικές ιδιότητες, το οποίο καθιστά τη χρήση της αρχής θερμιδομετρικής μέτρησης ιδανική για τον αξιόπιστο προσδιορισμό της ταχύτητας ροής.
Ωστόσο, σε τέτοιες εφαρμογές οι αναταράξεις του μέσου και οι μεταβαλλόμενες ταχύτητες ροής μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της μέτρησης. Ενδέχεται, επίσης, να σχηματιστούν επικαθήσεις ή βιομεμβράνες, οι οποίες εξασθενούν τη θερμική αγωγιμότητα.

Γλυκόλες και έλαια

Τα φιλμ προστασίας γλυκόλης και τα έλαια έχουν χαμηλότερη θερμική αγωγιμότητα σε σύγκριση με το νερό. Η ακριβής σύνθεση του μέσου επηρεάζει αυτές τις φυσικές ιδιότητες, για αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μία καμπύλη μέσου για το εκάστοτε μέσο. Επιπλέον, το ιξώδες των ελαίων αλλάζει ανάλογα με τη θερμοκρασία και στο εσωτερικό της σωλήνας μπορεί να προκύψει διαστρωμάτωση της θερμοκρασίας, όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη μέτρηση και την τοποθέτηση.

Αέρια μέσα

Ο αέρας έχει πολύ χαμηλή θερμική αγωγιμότητα σε σύγκριση με τα υγρά μέσα και απαιτεί συγκριτικά μεγαλύτερη απόσταση σταθεροποίησης σε περίπτωση αναταράξεων. Ως αποτέλεσμα, οι γρήγορες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και η διαστρωμάτωση της θερμοκρασίας έχουν ισχυρή επίδραση στο σήμα μέτρησης. Ο αέρας είναι ένα συμπιέσιμο μέσο, με αποτέλεσμα η πίεση να επηρεάζει την πυκνότητα και αυτή με τη σειρά της να καθορίζει τη θερμική αγωγιμότητα του μέσου. Η αρχή της θερμικής ροής μετρά την ταχύτητα ροής (m/s) και δεν υπάρχει μετατροπή σε κανονικοποιημένες συνθήκες (Nl/min). Οι επικαθήσεις, π.χ. αιθάλης και συμπυκνωμάτων, στην ακίδα μέτρησης μπορούν επίσης να επηρεάσουν τη μέτρηση.