SI

- Αξιόπιστη επιτήρηση υγρών και αερίων μέσων σε σωληνώσεις
- Παραλλαγή βελτιστοποιημένου κόστους για τα πρώτα βήματα στην επιτήρηση ροής
- Ο κατάλληλος προσαρμογέας και παρελκόμενα συναρμολόγησης για κάθε εφαρμογή
- Λειτουργία μέσω 2 μπουτόν ή παραμετροποίηση μέσω IO-Link
- Ραβδόγραμμα LED για προβολή των σημείων μεταγωγής και των συνθηκών ροής
- Λιγότερη εργασία τοποθέτησης σε σύγκριση με τους αισθητήρες γραμμής
Μετάβαση στα προϊόντα
SA

- Παρακολούθηση τάσεων των υδατικών διαλυμάτων, των ελαίων και του αέρα
- Σαφής ένδειξη των τιμών διεργασίας, συμπερ. της αλλαγής κόκκινου-πράσινου
- Βέλτιστη ευθυγράμμιση χάρη στην περιστρεφόμενη οθόνη
- Άνετος χειρισμός με 3 μπουτόν ή παραμετροποίηση μέσω IO-Link
- Εκδόσεις με διάφορα μήκη ακίδας
- Υψηλή ταχύτητα ροής έως 6 m/s χάρη στη λειτουργία εκμάθησης
Μετάβαση στα προϊόντα
SF

- Η μονάδα αξιολόγησης και η συμπαγής ακίδα αισθητήρα παρέχουν μία λύση εξοικονόμησης χώρου
- Παρακολούθηση τάσεων υγρών και αέριων μέσων, επίσης και σε περιοχές ATEX
- Ανθεκτικός σε υψηλές θερμοκρασίες και επιθετικά μέσα
- Πολύ υψηλή αντίσταση σε πίεση έως 300 bar
- Ο σωστός προσαρμογέας και εξατομικευμένα μήκη ακίδας για κάθε εφαρμογή
Μετάβαση στα προϊόντα
SL

- Απλή επιτήρηση ροής αέρα
- Για χρήση σε συστήματα εξαερισμού στη μηχανική κτιριακών υπηρεσιών
- Εύκολη ρύθμιση του απαιτούμενου βάθους βύθισης του αισθητήρα
- Έξοδος σήματος μέσω ελεύθερων επαφών ρελέ
- Διαισθητική ρύθμιση σημείου μεταγωγής μέσω ποτενσιόμετρου
Μετάβαση στα προϊόντα