• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Ελαιώδης αέρας

Για να αποφεύγεται η συσσώρευση λαδιού στην ακίδα του αισθητήρα, ο αισθητήρας θα πρέπει να τοποθετηθεί στον σωλήνα έτσι ώστε το λάδι να μπορεί να αποστραγγίζεται κατά μήκος της ακίδας στο τοίχωμα του σωλήνα. Σε έναν οριζόντιο σωλήνα, ο αισθητήρας πρέπει να τοποθετηθεί από κάτω αντί από πάνω.

Θερμοκρασιακές διαφορές

Εάν η θερμοκρασία του μέσου και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος διαφέρουν πολύ, θα πρέπει σίγουρα να προβλέπεται μία τοποθέτηση στο κέντρο της σωλήνας, διότι ελαχιστοποιεί την επίδραση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος στην ακίδα του αισθητήρα. Για τον σκοπό αυτόν, η ifm προσφέρει αισθητήρες σε διάφορα μήκη ακίδας.

Επικαθήσεις στην ακίδα του αισθητήρα

Οι επικαθήσεις και η αιθάλη παρεμποδίζουν τη μεταφορά θερμότητας και θα πρέπει να αποφεύγονται. Εάν η έρπουσα ρύπανση δεν μπορεί να αποφευχθεί εντελώς με τη χρήση φίλτρων, ο τακτικός καθαρισμός της ακίδας του αισθητήρα με ένα πανί μπορεί να βοηθήσει.

Συγκεντρώσεις γλυκόλης

Διαφορετικές συγκεντρώσεις γλυκόλης έχουν διαφορετικές θερμικές ιδιότητες που επηρεάζουν την αξιολόγηση του σήματος μέτρησης. Η χαρακτηριστική καμπύλη γλυκόλης που είναι αποθηκευμένη στους αισθητήρες βαθμονομείται στο 35% - σε περίπτωση απόκλισης, είναι απαραίτητη μία διαδικασία εκμάθησης.