• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

TEC Container – Κινητή ηλεκτροδότηση από ξηράς για λιμάνια

Αναφορά εφαρμογής

Σύνοψη

Η TEC Container παρέχει ασφαλή ηλεκτροδότηση από τη στεριά σε πλοία, χρησιμοποιώντας κινητά συστήματα διαχείρισης καλωδίων. Η ifm διασφαλίζει επακριβείς, αξιόπιστες και ασφαλείς εργασίες στο λιμάνι.

Χαράζοντας πορεία για την ηλεκτροδότηση από ξηράς

Τα κινητά συστήματα διαχείρισης καλωδίων παρέχουν στα πλοία ηλεκτρική ενέργεια από τη στεριά, αποδοτικά και με ασφάλεια – χρησιμοποιώντας τεχνολογία αυτοματισμού της ifm.

Όσο είναι ελλιμενισμένα, τα πλοία συχνά διατηρούν τις βοηθητικές μηχανές τους αναμμένες, για να τροφοδοτούν με ενέργεια ηλεκτρικά και βοηθητικά συστήματά τους. Ειδικά σε πυκνοκατοικημένες παράκτιες περιοχές και λιμάνια, αυτό συνεπάγεται συνεχή ρύπανση και θόρυβο, αλλά και περισσότερες δαπάνες λειτουργίας. Η λύση έγκειται στην ηλεκτροδότηση από τη στεριά: την παροχή ενέργειας απευθείας από το ηλεκτρικό δίκτυο του λιμανιού στο πλοίο, που επιτρέπει να σβήνουν οι βοηθητικές μηχανές.

Για την ασφαλή μεταφορά ηλεκτρισμού από τη στεριά στο πλοίο απαιτούνται υψηλής απόδοσης συστήματα διαχείρισης καλωδίων. Η εταιρεία TEC Container εξειδικεύεται σε αυτόν τον τομέα και αναπτύσσει κινητές λύσεις που χρησιμοποιούνται σε λιμάνια σε όλο τον κόσμο.

Από ειδικοί στις ανυψώσεις σε πάροχο πρωτοποριακών λύσεων λιμένων

Με έδρα της τη Μαδρίτη, η TEC Container δραστηριοποιείται εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Από την ίδρυσή της το 1976, η εταιρεία έχει αναπτύξει και κατασκευάσει ανυψωτικό εξοπλισμό για πελάτες στους τομείς της εφοδιαστικής λιμένων και των ανεμογεννητριών σε περισσότερες από 115 χώρες.

«Πριν από περίπου πέντε χρόνια, επεκταθήκαμε πέρα από την παραδοσιακή μας επιχειρηματική δραστηριότητα στις ανυψώσεις και καθιερώσαμε έναν νέο τομέα: τα συστήματα διαχείρισης καλωδίων. Αυτές οι λύσεις επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά ενέργειας από το δίκτυο του λιμανιού στο πλοίο», εξήγησε ο Javier Pérez, Διευθυντής Πωλήσεων της TEC Container.

Το σύστημα αποτελείται από μια κινητή μονάδα με ένα ενσωματωμένο καρούλι. Οι κινητές πλατφόρμες μπορούν να μετακινηθούν εις μήκος της αποβάθρας είτε χειροκίνητα είτε μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος καθοδήγησης, απλώνοντας το καλώδιο τροφοδοσίας όταν και όπως χρειάζεται. Επειδή οι τεχνικές απαιτήσεις ποικίλουν ανάμεσα στα διαφορετικά λιμάνια, τα συστήματα σε γενικές γραμμές προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες συνθήκες κάθε τοποθεσίας.

Author Image

Πέρα από την ποιότητα των εξαρτημάτων, εκτιμούμε ιδιαίτερα την τεχνική υποστήριξη που μας παρέχει η ifm. Για εμάς, η ifm είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλός προμηθευτής εξαρτημάτων. Είναι τεχνολογικός συνεργάτης μας.

Javier Pérez Διευθυντής Πωλήσεων της TEC Container

Πληροφορίες για TEC Container

Η TEC Container είναι Ισπανός κατασκευαστής λύσεων ανύψωσης, κοντέινερ και εφοδιαστικής λιμένων. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1976 και αναπτύσσει προσαρμοσμένα συστήματα για λιμάνια σε όλο τον κόσμο, στα οποία περιλαμβάνονται πρωτοποριακές λύσεις ηλεκτροδότησης από ξηράς και διαχείρισης καλωδίων.

Author Image

Πέρα από την ποιότητα των εξαρτημάτων, εκτιμούμε ιδιαίτερα την τεχνική υποστήριξη που μας παρέχει η ifm. Για εμάς, η ifm είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλός προμηθευτής εξαρτημάτων. Είναι τεχνολογικός συνεργάτης μας.

Javier Pérez Διευθυντής Πωλήσεων της TEC Container

Πληροφορίες για TEC Container

Η TEC Container είναι Ισπανός κατασκευαστής λύσεων ανύψωσης, κοντέινερ και εφοδιαστικής λιμένων. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1976 και αναπτύσσει προσαρμοσμένα συστήματα για λιμάνια σε όλο τον κόσμο, στα οποία περιλαμβάνονται πρωτοποριακές λύσεις ηλεκτροδότησης από ξηράς και διαχείρισης καλωδίων.

Εργασίες κοντά σε θαλασσινό νερό, καλώδια βαρέως τύπου και μεγάλα πλοία

Η εφαρμογή επιβάλλει υψηλές απαιτήσεις στον εξοπλισμό: Είναι απαραίτητη η μεταφορά καλωδίων βαρέως τύπου σε μεγάλη εγγύτητα σε πλοία και νερό. «Καθώς πρόκειται για μια κινητή πλατφόρμα που μετακινείται κατά μήκος της αποβάθρας ενώ εργάζονται άνθρωποι στον χώρο, πρέπει να λειτουργεί με απόλυτη ασφάλεια. Η ηλεκτρική διασύνδεση πρέπει να είναι και αυτή ασφαλής, ώστε να αποφεύγονται τα οποιαδήποτε περιστατικά κατά τη σύνδεση και την αποσύνδεση» τόνισε ο Alejandro Caballero, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της TEC Container.

Παράλληλα, η τεχνολογία πρέπει να αντέχει σε υψηλή υγρασία, αέρα με μεγάλη περιεκτικότητα σε αλάτι, διακυμάνσεις θερμοκρασίας και συνεχείς δονήσεις.

Η λύση αυτοματισμού της ifm στην καρδιά του συστήματος

Η κλίμακα του έργου είναι τεράστια: ενώ στην καθημερινότητά μας μπορούμε να συνδέουμε καλώδια με το χέρι, σε αυτή την εφαρμογή χρησιμοποιούνται καλώδια με πάχος ανθρώπινου χεριού και μεγάλους, βαριούς κονέκτορες.

Ο Alejandro Caballero εξήγησε τη διαδικασία: «Η αυτοκινούμενη πλατφόρμα μετακινείται κατά μήκος της αποβάθρας μέχρι το πλοίο, απλώνοντας ταυτόχρονα το καλώδιο. Όταν το μηχάνημα φτάσει κοντά στο σημείο πρόσβασης του πλοίου, ένας τηλεσκοπικός βραχίονας καθοδηγεί το καλώδιο προς το πλοίο, όπου και συνδέεται. Έτσι, το πλοίο μπορεί να σβήσει τις βοηθητικές μηχανές του, μειώνοντας τους ρύπους και τον θόρυβο σε παραθαλάσσιους οικισμούς».

Για να εξασφαλίσει ότι όλα λειτουργούν ομαλά, η εταιρεία βασίζεται σε προϊόντα που παρέχουν οι ειδικοί αυτοματισμού της ifm: Στην καρδιά της κινητής μονάδας διαχείρισης καλωδίων βρίσκονται πολυάριθμοι ελεγκτές υψηλής απόδοσης της ifm. Οι προγραμματιζόμενοι ελεγκτές CR0403 και CR0709 συντονίζουν όλες τις κινήσεις του μηχανήματος – από τη μετακίνησή του και τη λειτουργία του τηλεσκοπικού βραχίονα έως την καθοδήγηση του καλωδίου. Επεξεργάζονται σήματα από τους διάφορους αισθητήρες σε πραγματικό χρόνο και εξασφαλίζουν ότι όλα τα υποσυστήματα συνεργάζονται με ακρίβεια και αξιοπιστία.

Ένα ρελέ ασφαλείας G1501S χρησιμοποιείται για τη διασφάλιση της λειτουργικής ασφάλειας. Επιτηρεί τους συνδεδεμένους αισθητήρες και φροντίζει όλες οι λειτουργίες που αφορούν την ασφάλεια να εκτελούνται αξιόπιστα ανά πάσα στιγμή. To τροφοδοτικό DN4234 της ifm παρέχει σταθερή τάση σε όλα τα εξαρτήματα.

Δρώντας ως αποκεντρωμένη διασύνδεση ανάμεσα σε αισθητήρες, μηχανισμούς κίνησης και τον ελεγκτή, η μονάδα εισόδων/εξόδων CR2042 συγκεντρώνει τα σήματα εισόδων και εξόδων και τα μεταδίδει στους ελεγκτές μέσω διασύνδεσης CAN. «Η χρήση συστημάτων που βασίζονται σε διασύνδεση πεδίου και διανέμονται μέσω αυτού έχει μειώσει σημαντικά τον φόρτο εργασιών παραγωγής και καλωδίωσης. Σε σύγκριση με τη συμβατική καλωδίωση, χρειαζόμαστε πολύ λιγότερα καλώδια και μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά τον κίνδυνο σφαλμάτων καλωδίωσης» τόνισε ο Javier Pérez.

Διάφοροι αισθητήρες της ifm παρέχουν τα δεδομένα διεργασίας που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία. Ο απόλυτος πολύστροφος κωδικοποιητής RM9000 ανιχνεύει τη γωνία διεύθυνσης των τροχών. Ο κωδικοποιητής ασφαλείας RM900S επιτηρεί συνεχώς τη θέση του καρουλιού του καλωδίου και συμβάλλει την αποφυγή λανθασμένων κινήσεων ή υπερφόρτωσης του συστήματος καλωδίου. Ο αισθητήρας πίεσης PT54 μετράει διαρκώς την υδραυλική πίεση και παρέχει τη βάση για ελεγχόμενες και ομαλές κινήσεις των υδραυλικών λειτουργιών. O αισθητήρας στάθμης LT3022 επιτηρεί το επίπεδο των κύριων υγρών λειτουργίας, όπως το ψυκτικό, επιτρέποντας την έγκαιρη ανίχνευση κρίσιμων συνθηκών λειτουργίας.

Τέλος, η γραφική οθόνη CR1204 εξυπηρετεί ως κεντρική διασύνδεση ανάμεσα στον χειριστή και το μηχάνημα. Η εύχρηστη διασύνδεση χρήση επιτρέπει στον χειριστή να ελέγχει όλες τις λειτουργίες της μονάδας διαχείρισης καλωδίων, να επιτηρεί τα συναφή δεδομένα λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο και να εκτιμάει γρήγορα διαγνωστικές πληροφορίες και μηνύματα σφάλματος. Ο Alejandro Caballero εξήγησε ποια είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία: «Το μηχάνημα πρέπει να είναι εύχρηστο και εύκολο στη χρήση, έτσι ώστε οι χειριστές και οι ομάδες συντήρησης να αποκτούν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για την κατάσταση του μηχανήματος και να μπορούν να εντοπίσουν δυνητικά σφάλματα».

Η απρόσκοπτη αλληλεπίδραση όλων των εξαρτημάτων έχει ως αποτέλεσμα μια αξιόπιστη λύση αυτοματισμού που συντηρείται εύκολα και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αντέχει στις απαιτητικές συνθήκες του ναυτιλιακού περιβάλλοντος.

«Πέρα από την ποιότητα των εξαρτημάτων, εκτιμούμε ιδιαίτερα την τεχνική υποστήριξη που μας παρέχει η ifm. Μας στήριξη καθ’ όλη τη διαδικασία, από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του συστήματος μέχρι την υλοποίησή του. Για εμάς, η ifm είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλός προμηθευτής εξαρτημάτων. Είναι τεχνολογικός συνεργάτης μας» υπογράμμισε ο Javier Pérez.

Πολλά καλώδια τροφοδοσίας κρέμονται από τον βραχίονα της πλατφόρμας καλωδίων που βρίσκεται σε έκταση, δίπλα σε ένα κρουαζιερόπλοιο.

Εικόνα 1: Ο τηλεσκοπικός βραχίονας καθοδηγεί με ασφάλεια τα καλώδια τροφοδοσίας στο πλοίο.

Συμπέρασμα

Με τα συστήματα διαχείρισης καλωδίων της, η TEC Container παρέχει την απαραίτητη υποδομή για την ηλεκτροδότηση ελλιμενισμένων πλοίων από ξηράς. Οι κινητές μονάδες συνδέσουν με αξιοπιστία τα ηλεκτρικά συστήματα του λιμένα και του πλοίου, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση των ρύπων και του θορύβου όσο τα σκάφη παραμένουν προσδεδεμένα.

Οι λύσεις αυτοματισμού της ifm αποτελούν την τεχνολογική ραχοκοκαλιά του συστήματος. Εξασφαλίζουν ακριβείς κινήσεις, εύχρηστο χειρισμό και αξιόπιστη απόδοση, ακόμα και υπό τις απαιτητικές συνθήκες που επικρατούν σε ναυτιλιακά περιβάλλοντα.

Λήψη αναφορών εφαρμογής (PDF)
Ποια είναι η δική σας επιτυχία με την ifm;

Έχετε υλοποιήσει κάποια ενδιαφέρουσα εφαρμογή με εξοπλισμό ή λογισμικό της ifm; Πώς βοηθούν οι αισθητήρες μας στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών των διεργασιών σας; Πείτε μας! Θα χαρούμε να δείξουμε τη λύση σας και να παρουσιάσουμε την τεχνογνωσία σας σε ένα μεγάλο κοινό, χωρίς χρέωση φυσικά.

Ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν και αυτά τα θέματα: