Νέο: Για επιλεγμένους αισθητήρες, σας προσφέρουμε ένα εργοστασιακό πιστοποιητικό με δυνατότητα δωρεάν λήψης.
Παρέχει πληροφορίες και τεκμηρίωση των αποκλίσεων από την τιμή αναφοράς για αναλογική επικοινωνία και επικοινωνία IO-Link όταν, ανάλογα με το εύρος μέτρησης του αισθητήρα, προσεγγίζονται πολλαπλά σημεία ελέγχου. Για να κατεβάσετε το έγγραφο χρειάζεστε μόνο τον σειριακό αριθμό της συσκευής και έναν ενεργό λογαριασμό στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
Το δωρεάν εργοστασιακό πιστοποιητικό είναι διαθέσιμο για τα ακόλουθα προϊόντα::
Πίεση
PI1602, PI17xx, PI18xx, PM1xxx
PI27xx, PI28xx, PM1xxx (ξεκινώντας από την ημερομηνία παραγωγής 01/2018)
PG27xx, PG28xx (ξεκινώντας από την ημερομηνία παραγωγής 01/2019)
Θερμοκρασία
TA11xx, TA13xx και TCCxxx
TA20xx, TA22xx, TA25xx, TA28xx, TD22xx, TD25xx, TD28xx, TD29xx
(ξεκινώντας από την ημερομηνία παραγωγής 01/2018)
Ροή
SM4x2x, SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x
SDx500, Sdx600 (η έκδοση είναι δυνατή μόνο για τα χαρακτηριστικά του αέρα)
Δήλωση κατασκευαστή σύμφωνα με το DIN EN 10 204-2.2
σύμφωνα με το DIN 50049-2.2
Η δήλωση κατασκευαστή πιστοποιεί ότι τα καταχωρισμένα προϊόντα συμμορφώνονται με τα στοιχεία στο σχετικό τεχνικό φυλλάδιο και έχουν υποβληθεί σε 100% τελικό έλεγχο.
Οι έλεγχοι από τη δήλωση κατασκευαστή σχετίζονται με το επίπεδο ποιότητας της σειράς προϊόντων ενός κατασκευαστή και επομένως διαφέρουν από το πιστοποιητικό κατασκευαστή.
Το πιστοποιητικό επιβεβαιώνεται από τον κατασκευαστή.
Οι δηλώσεις κατασκευαστή και άλλα πιστοποιητικά που περιγράφονται στο πρότυπο αποτελούν σημαντικό μέσο διαχείρισης ποιότητας, διότι παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τους εσωτερικούς ελέγχους.
Πιστοποιητικό επιθεώρησης σύμφωνα με το DIN EN 10-204-3.1
σύμφωνα με το DIN 50049-3.1
Το πιστοποιητικό επιθεώρησης περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των ελέγχων που σχετίζονται με παρτίδες προϊόντων, για να αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις για τα χαρακτηριστικά και την ποιότητα των υλικών.
Για διάφορες εφαρμογές μπορούν να προσδιορίζονται τα σχετικά χαρακτηριστικά των υλικών για τον σχεδιασμό μηχανών και εξαρτημάτων σε σχέση με τη δύναμη ή την αντοχή τους.
Ο καθαρισμός για χρήση οξυγόνου διασφαλίζει την απουσία λαδιού και γράσου και, επομένως, την ασφαλή χρήση στη διεργασία.
Οι αισθητήρες που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές οξυγόνου ενέχουν κίνδυνο εάν δεν είναι απαλλαγμένοι από κατάλοιπα ή επιμόλυνση.
Για να αποφεύγεται η αυτανάφλεξη, τα μέρη αυτών των αισθητήρων, τα οποία έρχονται σε επαφή με το μέσο, πρέπει να καθαρίζονται.
Οι καθαρισμένες συσκευές έχουν ειδική σήμανση και συσκευασία.
Ο καθαρισμός για χρήση οξυγόνου είναι διαθέσιμος μόνο για αισθητήρες πίεσης έως 25 bar. Για κάθε αισθητήρα πρέπει να παραγγελθεί 1 ZC0019.
Υπηρεσία βαθμονόμησης λαδιού για αισθητήρες ροής τύπου SB
Με τη βαθμονόμηση λαδιού μπορούν να ρυθμιστούν τα χαρακτηριστικά του λαδιού για ακριβείς χαρακτηριστικές καμπύλες βαθμονόμησης και, επομένως, να προσαρμοστούν σε συγκεκριμένες εφαρμογές.
Η ακρίβεια των αισθητήρων λαδιού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ιξώδες και τη θερμοκρασία του χρησιμοποιούμενου λαδιού.
Όσο πιο υψηλή είναι η θερμοκρασία, τόσο πιο ρευστό είναι το λάδι - και το αντίστροφο.
Για τον λόγο αυτόν, προσφέρουμε εξατομικευμένες βαθμονομήσεις.
Το πλεονέκτημα για εσάς;
Τεράστια εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και κόστους.