M12 ecolink – η ασφαλής σύνδεση ακόμα και σε απαιτητικές εφαρμογές
ecolink M12 για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων
Οι περισσότερες εφαρμογές απαιτούν ειδικές λύσεις. Μόνο τα υψηλής ποιότητας υλικά, οι ασφαλείς διαδικασίες παραγωγής και το αλάνθαστο μοντάρισμα οδηγούν μακροπρόθεσμα στην επιτυχία. Το ενσωματωμένο τερματικό προστατεύει το O-ring από καταστροφή που μπορεί να προκληθεί από υπερβολικό σφίξιμο του παξιμαδιού. Τοποθέτηση και αφαίρεση πραγματοποιούνται χωρίς εργαλεία. Η ασύμμετρης ενέργειας αντικραδασμική προστασία συγκρατεί το παξιμάδι σφιχτά στη θέση του και εγγυάται βέλτιστη και μόνιμη στεγανότητα. Υψηλής ποιότητας υλικά ειδικά προσαρμοσμένα στην εφαρμογή και διεξοδική επιτήρηση κατά τη διάρκεια και μετά την παραγωγή, εγγυώνται τα μέγιστα ποιοτικά πρότυπα.